2026/10
2025/10
文 | 企业永续发展部
在全球迈向净零的时代下,可再生电力与交通运输电动化是低碳转型的重要力量。台达于2018年及2021年分别加入由国际非营利机构气候组织 (The Climate Group) 发起的 “EV100”与 “RE100”两大倡议,持续提升可再生电力使用比例、加速交通运输电动化、推动充电基础设施布建。通过多年的推动,不仅展现出阶段性成果,成功突破了各种挑战,也对外部产生影响。
达成RE与EV阶段性成果
在RE100推动上,台达以全球运营网点2030年使用100%可再生电力为目标,积极拓展太阳能自发自用、签订可再生电力购电协议(PPA)、购买绿色电力产品与非搭售型可再生能源凭证(Unbundled EAC)。2024年全球运营网点可再生电力达84%,超过原订定RE74之内部目标。
在EV100倡议上,截至2024年底,电动车占台达公司车的比例达到36%(不含插电式油电混合车比例则达25%),共110辆;各网点亦已安装充电桩达233台,鼓励员工及客户使用电动车。未来将于2030年全球能源管理范围的运营与生产厂区提供充电桩设施,并将公司车完全改为电动车,替换插电式油电混合车。
完善治理架构及充电技术 克服各种执行障碍
台达推动可再生电力与运具电动化,一路走来面临许多挑战。以RE100来说,台达全球网点分散,超过190个,其中有不少网点属于小规模用电,难以达成具规模效益的可再生电力购电协议。再加上各国可再生能源政策成熟度不一,市场透明度不足,使购买可再生电力充满挑战。
为此,台达成立全球RE100委员会,分区设立8个工作小组,并自2022年起将可再生电力的达标率纳入董事长、执行长以及各工作小组地区最高主管的绩效指标,影响5至15%的薪酬奖励。每一工作小组皆有专责人员频繁与当地可再生电力业者协商,确保在不同国家的可再生电力皆符合RE100规范标准;在难以签署可再生电力购电协议、购买绿色电力产品的国家,则采用非搭售型可再生能源凭证方式,促进达标。
在推动EV100过程中,遇到员工电动车数量快速增加的问题。以上海研发大楼为例,截至2024年底,上海同仁私人车辆中电动车数量已超过170 辆,占员工车辆36%,如此趋势不仅造成充电桩的排队压力,更让用电需求大幅增长,对电网稳定形成压力。
应对大规模的充电需求,台达制定内部“充电管理制度”,确保充电桩使用上的公平与效率。另外,在厂区设置太阳能、储能及电动车充电相结合的“光储充”一体式设备,充分利用可再生电力发电,并通过储能系统调节电力使用,辅以DeltaGrid®EVM电动车充电管理系统,来调度能源供需。通过此智慧充电解决方案,成功地让上海研发大楼离峰用电提升19%,尖峰需求降低18%。
串联政策与产业 扩大执行影响力
台达具有RE100与EV100双重成员身分,也希望藉由自身实践能对外扩大实质影响。在产业方面,通过落实RE100,不仅能够推进台达自身可持续发展目标,更能驱动价值链转型,协助合作伙伴降低范围三排放,提升整体竞争力与合作力。在政策方面,台达以自身经验在台湾提出24/7可再生能源匹配议题,促进相关政策发展讨论,更自主开发电力匹配程序,同时使用气候模型分析,了解、定时监测供电状况。此外,亦通过教育训练带动供应商采用可再生电力;在泰国则推动可再生电力购电协议规范研究,积极参与政策对话。
台达在全球厂区、办公室与研发中心设置充电站,不仅带动员工自有电动车快速成长,也提升了小区周边充电可及性。更重要的是,台达通过“可再生能源应用、智能技术赋能、创新机制设计”三位一体的策略,有效解决了交通运输电动化转型过程中的挑战,此模式将有助于打造一个低碳交通生态系,引导社会朝净零未来迈进。
实践RE100与EV100,不仅展现了台达在能源转型与交通电动化上的决心,也反映出企业在面对全球气候挑战时的行动力。台达在挑战中持续创新、累积影响力,期盼为全球净零目标与世代可持续发展贡献更深远的力量。
备注:今年,Climate Group 邀请台达撰写一篇 EV100 实践文章,题为 《让员工充电更智慧、更普及?整合 IT 将成关键》。
台达以全球运营网点2030年使用100%可再生电力为目标,积极采用可再生电力