2026/10
2025/08
文|企业永续发展部
建筑是全球碳排放的主要来源之一,占全球能源相关碳排放量的39%。近年,世界许多地区与非政府组织视建筑减碳为实现气候目标的重要关键,纷纷将建筑部门纳入净零排放路径,并积极推动净零建筑管理标准与制度。
台达自2006年起,结合核心技术积极推动绿建筑发展,近年持续积极响应国内外净零建筑标准,包含美国绿建筑协会(USGBC)的LEED Zero认证,以及台湾建筑能效标章净零建筑规范。2021年与2022年,那玛夏民权小学与台达美洲总部分别获得LEED Zero Energy认证;今年再传捷报,不仅台北企业总部瑞光大楼II获得台湾建筑能效标示中净零建筑认证,上海运营中心暨研发大楼亦获得美国绿建筑协会 LEED Zero Energy认证,展现台达以提升自身营运永续性,实践推广净零建筑的承诺。
企业总部瑞光大楼II
台达企业总部瑞光大楼II于2023年落成,与台北企业总部瑞光大楼I融合为一体,再生电力使用比例达100%。该大楼采用大量玻璃帷幕设计,并搭配高隔热性能的Low-E玻璃,能有效阻隔室外热能进入室内,同时保有良好的可见光穿透率,提升自然采光效果,降低人工照明需求。此外,建筑设计上南北立面皆设有可开启窗户,藉由促进自然通风以降低室内温度,进一步减轻空调系统的负荷。
在建筑主动式设计上,瑞光大楼II导入建筑中控系统,整合空调、照明、安防、再生能源与电动车充电等子系统,并结合能源管理平台,进行用电监控、需量管理与故障预警。在此运作之下,整体空调与照明系统节能效益,较基准值分别达30%与60%,其中采用许多台达解决方案,包含EC风扇、变频器、PLC智能控制、空气质量侦测、LED节能平板灯与灯控系统等。
台达企业总部瑞光大楼II 采用100%再生电力,搭配高隔热效能Low-E玻璃,有效降低照明能耗
上海运营中心暨研发大楼
台达上海运营中心暨研发大楼则于2011年启用,同样广泛采用绿建筑工法,并大量导入自主开发的楼宇自动化与智慧能源解决方案,历年曾获USGBC新建建筑黄金级、既有建筑白金级认证。近年,研发大楼透过内部碳费基金扩增太阳能发电设施,至2024年,该大楼再生电力使用比例达100%,自建太阳能系统每年可产生超过60万度电。此外,园区设有光储充一体化停车场,不仅满足电动车充电需求,更运用光储直流并网技术实现削峰填谷,提升能源使用效率。
在管理层面,建筑应用能源管理系统与3D零碳数据管理平台,以提升能源数据的可视化与决策效能。在冷却系统设计上,充分考虑自然通风,并结合自动化控制,安装变频器、空气质量感测与新风系统,有效降低空调负荷。在照明方面,室内搭配LED灯具与按需调光系统,室外则设置智能型太阳能路灯,并广泛利用自然采光,大幅降低整体照明能耗。
瑞光大楼II与上海运营中心暨研发大楼体现了台达以自身科技助力净零建筑发展,除此之外,台达其他绿建筑亦展现优异节能成果。截至2024年,台达全球已建置35栋绿建筑及2座绿色数据中心,其中多栋自有厂办及捐建绿建筑以ISAE 3000国际标准进行严格确信后,2024当年度共节省超过4,543万度电,合计减碳约23,330公吨。台达将持续努力研发、整合更多解决方案,使建筑成为具备自主调节与能源调配能力的智慧载体,为全球净零转型注入更多动能。
台达上海运营中心暨研发大楼100%使用再生电力,结合光储充一体化与智能管理系统,实现高效绿建筑营运