开启供电新局!
台达SST落地新疆 破解化成箔产能困局

2026/10

文 | 中达电通

开启供电新局! 台达SST落地新疆 破解化成箔产能困局

化成箔这个看似陌生的名词,却是铝电解电容器的核心材料,直接决定了电子元器件的性能上限。随着5G通信、新能源汽车、AI算力基础设施的高速发展,市场对高端化成箔的需求日益攀升。在新疆的高端化成箔生产线,对供电系统要求极高,稍有波动,产品质量便大打折扣。台达供电解决方案的成功导入,凭借高可靠的稳定表现,成为护航化成箔稳定产出的关键。

传统供电方案的“老难题”,能否支撑“新标准”?

在中国西北高端电极箔基地新疆,一家化成箔龙头企业为适应高端需求,正推动产线迈向多级标准,迎来复杂制程与极严苛的供电挑战。由于现场新增的化成槽属于低压大电流应用,需要几十至几百伏不等的多级、多电压等级直流电,沿用多年的“可调档变压器加可控硅整流”传统方案已难以胜任。该架构不仅输出纹波偏高影响箔品均匀性,切换调档迟缓亦跟不上制程节奏,加上转换损耗大加剧用电成本负担,且缺乏换线弹性,无法因应多规格的高端生产需求。为此,台达导入固态变压器(Solid State Transformer,SST)解决方案,凭借SST输出电压可灵活调节的优势,精准满足多级直流电负载需求,以架构级革新全面排除供电难题,为高端化成箔的品质把关。

 


台达为化成箔产线提供创新高效的电力解决方案,助力高端工艺品质升级
 

架构级革新:台达SST供电方案

针对客户对工艺稳定性和高昂电费的双重关切,台达提供了定制化的SST整体供电方案。现场部署5套SST供电系统,总电源容量超过5.4MW,替代传统复杂环节,直接实现中压电网电能到多等级直流输出的高效转换。
 

三大核心优势,破解工艺供电痛点

台达SST凭借三大核心优势,全面突破多级产线瓶颈:

  • 品质更优: 依托碳化硅(SiC)高频转换技术,输出纹波极低且具备毫秒级动态响应,有效抵御电网与负荷波动,大幅提升箔品均一性与良品率。

  • 节能显著: 独创固体绝缘技术与高能效架构,系统转换效率高达98.5%,较传统方案降低能耗30%以上,全生命周期内可节省巨额电费。

  • 柔性换线: 具备多档电压灵活输出与智能供电调节能力,快速适配不同规格生产需求,大幅缩短换线停机时间并降低工艺损耗。

台达SST在新疆的成功落地,印证了该项架构级革新正跨出数据中心、深耕高端制造。未来,台达将持续以高效电力解决方案化解行业痛点,携手客户共创高能效、高品质与绿色可持续的新格局。

 

SHARE

前期文章