2026/10
2026/04
文|企业永续发展部
过去,大家对“循环经济”的概念普遍较为陌生,即便有所认知,也不一定落实在日常行动中。去 (2025)年10月,台湾地区环境主管部门公布了《2050台湾循环经济路径图》草案,成为具体的法规、政策和产业行动。《2050台湾循环经济路径图》以2020年为基准年,设定三大面向目标:经济成长与资源消耗脱钩、降低人均资源消耗压力、提高循环材料使用比例。在政策引领下,各行各业即将加速转型,努力摆脱传统的“资源→产品→废弃”的线性消耗模式,转向更可持续、更具韧性的循环模式。
一张认证,一段循环之旅
台达很早就开始关注循环经济议题,从原物料、能资源、制程,以及废弃物处理等阶段,与价值链合作展开循环经济活动,更演化出一套适合台达的循环经济管理架构。希望从产品设计或制造阶段,增进能资源循环、降低温室气体排放,以因应全球气候变化。
在《2050台湾循环经济路径图》公布后的一个月,2025年11月,台达取得了全球ICT产业首张ISO 59004注1循环经济认证,取证范围涵盖全集团的循环经济管理机制,主要活动包含循环采购、循环设计、制程优化、资源回收与再利用、废弃物管理等,整体审查成绩获得满分5分的高度认可。台达亦受邀出席SGS 2025年度颁奖典礼暨产业交流论坛,除连续三年获颁“永续治理奖”外,2025年更获“年度创新奖”,肯定其能资源循环思维与节能节水减废、碳管理、生物多样性等全球目标密切链接,携手供应链合作共好。
台达取得ISO 59004循环经济认证,并于SGS 2025年度颁奖典礼荣获“年度创新奖”,台达副总裁暨首席可持续发展官周志宏 (右) 代表领奖
台达副总裁暨首席可持续发展官周志宏表示:“很荣幸这次台达率全球ICT产业之先,取得ISO 59004认证,通过查证以检视台达现行循环经济策略与执行作法,与国际标准 (ISO) 接轨,台达将持续朝循环经济蓝图路径稳健推进。”
一个目标,一场全员行动
台达从2016年就在集团可持续发展委员会 (ESG Committee) 下成立“节水减废管理委员会”,推动资源可持续利用及确保废弃物妥善处理,针对废弃物产出来源及样态进行分析,分别结合内、外部资源找出再利用潜力。在各厂区主管支持下,环保、职安、厂务、制造、人资、品管、物料、采购、生技等部门同仁通力合作,推行各项节水减废措施,2018到2024年累计执行896项节水减废方案,节水约13.07亿升,减废约 1.8万吨。
2019年,台达开始在中国大陆东莞厂区导入UL 2799注2废弃物零掩埋规范,逐年增加认证厂区,2024 年整体已有18个生产厂区获得UL 2799 认证,其中有6个厂区获得最高等级铂金级认证,包括中国大陆的东莞厂区、吴江厂区及郴州厂区,桃园平镇厂区,以及乾坤芜湖厂区和华丰厂区。
台达2019年于东莞厂区示范导入UL2799废弃物零掩埋认证,并获得铂金级认证,达成废弃物100%实现资源或能源转化
2022年,台达发布《台达集团产品碳足迹策略》并拟定产品循环设计、循环采购与制造、提供循环服务、创造产品剩余价值四大方法。除了检视产品生命周期管理,也将循环经济准则纳入产品设计中,如部分风扇、路灯产品采用可再生或可回收材料,以及包材回收等。同时,订定包含关键供货商原物料取得第三方可再生/回收材料认证的商家数,预计2030年达30家,2025年整体生产厂区废弃物转化率达100%,以及2050年全球运营网点废弃物转化率达100%的长期目标。
2020 年,台达将废PCB 板回收再制成为塑木,应用于位于建筑外墙,并使用于台达厂区的绿化区域
台达持续通过减量、回收再利用等作法提升废弃物转化率,降低环境冲击,以追求资源可持续利用,避免地球资源枯竭。2024年台达全球运营网点价值链活动过程产生的废弃物共232,485 吨,所有被转化的废弃物总量为231,509吨,转化率达99.6%。其中,废弃物回收销售效益达2,714 万美元。此外,台达亦通过内部碳费机制,支持循环经济相关计划的推动,并建立绿色产品标准,持续强化企业在循环经济范畴的落实与成效,进一步实现台达2050年净零目标。
注1:ISO 59004 是2024年甫发布的国际标准,要求企业建立一套完整的循环经济架构,通过系统性的方法,实现资源的再生、价值保留与价值提升。在查核过程中,查验社会、经济与环境三面向,评估企业的循环经济架构是否纳入系统思维、生态系韧性、资源可追溯性、价值创造、价值共享及资源管理六大原则。
注2:UL2799是针对废弃物零掩埋认证的标准,要求企业内所有的废弃物流向必须进行合规性管理、查验和稽核,确认废弃物经过减量、回收再利用与能源使用等转化过程,避免掩埋处理或无能源回收的焚化,整体资源转化率达到90%以上即可取得认证。