2026/10
2021/02
文|Delta EMEA
工程、采购及建置服务供货商Anumar正在建造目前德国南部最大的太阳能厂区,输出功率可达12 0MW。该项目位于Schornhof太阳能园区计划,排定2021第一季末完工,届时将可降低二氧化碳排放量达每年77,000顿。
再次革新农业用地
Schornhof太阳能园区位于德国南部最大的沼泽地带,多年来,肥沃的土壤受精耕农业所利用,腐植质和苔藓在这块土地上以每年一到两公分的速度减少中。地主Alexander von Zwehl寻求其它更有生产力的替代方案,决定出租环绕农场的150公顷土地,架设太阳能电力系统。考虑到当地的支持、高收购价格、周边地区的大小、以及邻近慕尼黑与因戈尔施塔特间高压电线等的特性,让该土地成为太阳光电厂的完美设厂地点。这项新的利用方式不仅停止土壤的侵蚀,更对能源创新作出了贡献
一个成功计划背后的强力伙伴
Anumar是此计划的负责方,基桩(铝桩)的打桩工程始于2020年3月,面积相当于200座足球场。此计划将安装共7万支基桩,搭配垂直与水平桩架,以支撑35万个太阳光电模块。Anumar选择台达作为其逆变器 供货商,预计提供约1,500个逆变器 。“在执行像Schornhof太阳能园区这类的大型项目时,我们需要一个值得信赖的伙伴,能迅速响应需求。我们已和台达合作多个案场,而台达始终都能迅速地提供技术与支持,”Anumar执行长Markus Brosch解释。“另一个好处是,台达的M70A组串式逆变器 符合最新的VDE高压科技链接规则(VDE-AR-N 4120),是连接到高压电网的优先选择”Brosch补充道。

Schornhof太阳能园区安装了超过1,500颗台达M70A逆变器
在Schornhof太阳能园区,乘载了70千瓦、将12个模块串行所生成的太阳能,也就是70kW电力,整合至一个逆变器,并将它转换为400V交流电,然后与另外20个逆变器的输出合并并汇入超过60个变电站之一。在那里,电力被转换为20kV,接着由变电站将电压提高到110kV以馈入配电网络。
“电力电子将来自太阳能模块的直流电转换为交流电,使其可被用于我们的电网。M70A逆变器精巧的外型设计不但易于运输与安装,高功率密度的特色更适合用于大规模、地面型商用太阳光电场,如本次的Schornhof太阳能园区” 台达E M E A 的光伏逆变器事业处资深处长Andreas Hoischen表示。
台达EMEA光伏逆变器事业发展经理Marion Futterer补充:“对于Anumar再次展现对台达的信心并选择我们作为Schornhof计划的逆变器供货商,我们感到格外欣喜。我们从建造到完工都对这个项目照顾有加,有助于我们长远、忠诚的伙伴关系。”
电力采购协议及德国可再生能源法案促成了本次的经济案例
这座峰值输出120兆瓦的太阳能电厂每年可产生出110GWh的电力,电力经由专门的变电所被引入Schrobenhausen-Steingriff和Ingolstadt-Kothau间的110kV线路。Schornhof太阳能园区的电力将会供给约3万户家庭使用,相当于整个Neuburg-Schrobenhausen。作为项目执行方,Anumar 投资六千万欧元,并签订允许其使用土地直到2053年的租约,届时将会拆除所有装设。然而Alexander von Zwehl认为,即使在那之后,该土地应继续做为太阳能发电之用途。
这个计划是通过电力采购协议(PPA)融资,经德国再生能源法案(EEG)筹措资金。“电力采购对于能源革命至关重要,它让我们得以直接出售太阳能项目,而不必完全依赖德国再生能源法案的出资,”Anumar执行长Andreas Klier解释道。“太阳能光电模块是目前最便宜的发电方式,在Schornhof每千瓦小时小于五分钱”Klier补充。Statkraft将于Schornhof生产共90MW的电力,并将在10到11年的区间内以固定价格购买电力。
一座与生态和平共处的太阳能光电厂
在生态方面,Schornhof计划也带来了许多帮助。占地150公顷的厂址将仅有一半会被太阳能模块覆盖,剩余的70公顷将会被营运方转型为“绿色天堂”。这部分的计划将需要种植5万株的新灌木与树木,同时保留现有的外围树木。由于距离太阳能光电模块距离够远,因此并不会影响安装作业。模块间保有充足的空间供草皮及野花生长,提供小动物、蜜蜂与其他昆虫居住的空间。另外Anumar也在规划和当地的蜂农合作,并对草皮的额外用途,如牧羊等,保持开放态度。
“我们对于能和Anumar在此项目上合作,并通过我们在电力电子的专业为能源革命付出贡献而感到骄傲。我们的员工(光在德国就已经超过五百名)每天在都为智慧且生态友善的能源解决方案尽心尽力”Andreas Hoischen说道。