2026/10
2026/08
文 | 中达电通
2026年美加墨世界杯作为首次由三国共同承办的足球盛事,在40天内进行了104场对决。在这场举世瞩目的绿茵盛宴中,除了驰骋球场的球员,还有一支"隐形主力"正以硬核电力默默护航——台达Ultron NT系列UPS,在墨西哥蒙特雷地铁项目中为这场北美足球盛事注入强劲动力,悄然入局美加墨世界杯的供应链版图。
当百万级球迷涌入美加墨三国,主办城市的交通压力将面临极限测试。作为本届赛事的重要承办地,墨西哥蒙特雷市的4号、5号、6号线地铁工程显得尤为关键。该线路总长约36公里,是新莱昂州迄今为止最大的城市轨道交通工程,肩负着在2026年世界杯期间大幅增强车站接待能力、展示蒙特雷开放现代城市形象的重任。
在赛事瞬时大客流冲击下,任何一次哪怕0.1秒的电力中断,都可能导致信号系统失灵、列车停摆,甚至引发不可估量的安全事故。因此,供电系统的可靠性不是锦上添花的"加分项",而是关乎城市运转的"生死线"。台达凭借在轨道交通行业数以百计的成功经验脱颖而出,采用量身定制的NT系列UPS,成功拿下墨西哥蒙特雷市的4号、6号线地铁供电保障项目,正式成为美加墨世界杯幕后保障的关键一员。

台达凭借墨西哥蒙特雷地铁供电保障项目,成为美加墨世界杯幕后保障的关键一员
如果说驰骋绿茵场上的球员是冲锋陷阵的前锋,那么台达NT系列UPS就是稳坐中场的"节拍器",不抢镜头,但每一次攻防转换都离不开它。台达Ultron NT系列三相UPS(20-500kVA,支持8台并机达4000kVA)能轻松满足蒙特雷地铁60-200kVA装机需求,产品标配维护及静态旁路开关,辅以备份辅助电源,确保高可靠性。针对地铁复杂的用电环境,其具备3.5倍短路清除能力,在100%不平衡负载下亦能提供严密保护,并兼容发电机。此外,产品采用IGBT整流器及创新算法,选配滤波器后输入电流谐波失真<3%,经济模式可提升4%-7%系统效率;同时支持共享电池组、宽输入电压及电池漏液侦测功能,有效节省占地与运营成本。
台达NT系列UPS历经超过20年的全球严苛应用检验,其工业级设计完美契合各类严苛应用场景的需求。作为历经全球市场验证的成熟产品,NT系列凭借内置隔离变压器、超凡的负载适应与过载能力以及卓越的电气性能与可靠性,已成为工业级UPS领域的标杆产品。
事实上,台达在大型体育赛事中的电力保障履历十分丰厚。早在2018年俄罗斯世界杯足球赛场,台达的HPH系列UPS就被选用于保护场馆的紧急报警系统与消防基础设施;在国内,台达也为成都凤凰山体育中心等顶级场馆提供了包含UPS在内的综合解决方案,保障赛事关键设施万无一失。
而在本次美加墨世界杯的蒙特雷项目中,台达更是将"全球标准与本地适配完美结合"发挥到了极致。针对墨西哥电网规格,台达定制了208V输入208输出的特规机型。面对当地多语言环境的挑战,台达迅速响应,为UPS系统配备了西班牙语操作界面,让当地运维人员无需翻译即可轻松上手,大幅提高设备管理效率。同时,面对极为紧凑的项目规划时间,台达凭借高效的跨国项目统筹协调实力,确保了按时交付,展现出强大的跨国项目执行能力。
蒙特雷城市轨道交通项目建成后,将大幅拓展蒙特雷地铁运营网络,有效缓解城市交通压力,优化当地居民日常出行体验。49公里的地铁扩建将跨越五个市镇,每年服务超过5600万乘客。当终场哨声吹响,狂欢的人群乘坐地铁安全散去,台达NT系列UPS的使命并未结束。它不仅为2026年美加墨世界杯提供了坚如磐石的电力保障,更将在此后的数十年里持续服务蒙特雷市民,重塑这座城市的交通格局。