2026/10
2021/10
品牌管理处
前几期“特别报导”分享“影响50 迎向50”系列活动,包含中国大陆巡回展、泰国8K投影飨宴、台湾珊瑚复育行动,以及抢先预览台湾区特别展览。本期“特别报导”邀请您跟着我们的文字前往台湾中坜新厂,一同感受温馨的开幕暨家庭日活动、一睹台达最新、最完整的旗舰展厅、以及欣赏主题丰富具深度的50周年特展。同步规划的还包括3D在线展,让更多内外部伙伴有身历其境的体验。
台达50周年家庭日与特展,一窥台达的过去、现在与未来“影响50 迎向50”系列活动在全球各地陆续展开,因应台湾厂区规模最大的中坜新厂(五厂)启用,由企业信息处、人资处、中坜厂务团队及品牌管理处共同策画的家庭日于8月28、29日温馨登场,邀请同仁、眷属与退休资深员工,一起回顾台达半世纪的重要时刻,展望下一个50年的永续发展。

活动首日创办人郑崇华先生率经营团队与高阶主管,齐向同仁与眷属表达感谢之意
两天的活动,台达经营团队与高阶主管热情参与。创办人暨荣誉董事长郑崇华先生表示感谢全体同仁的努力,尤其创业初期一路相挺的伙伴们,台达将以积累50年的能力持续创新,与各界伙伴携手合作,继续成长。董事长海英俊先生及执行长郑平先生则展望下一个50年,积极布局电动车、智能自动化、基础设施等策略,并将ESG落实在营运中,带来正面的影响力。
家庭日活动包含“50 周年特展”、“旗舰展厅”、“8K沉浸式投影研发场域”。50周年特展分为八大主题区,以“节用厚生”为主轴,打造一间Delta Newsroom。Delta Origins经典回顾70与80年代台达产品,Outline区记载50件台达大事纪;Business区描绘了事业轮廓、产品以及解决方案,Contributors则介绍台达感谢的重要合作伙伴与内部团队。ESG区以环保节能(Environmental)、社会参与(Social)、企业治理(Governance) 三面向,介绍台达的永续思维及作法;Design区解析建筑与减碳的共好设计,Culture区推荐观赏者台达的启蒙选书。Delta Action分享台达基金会如何将理念变行动,包含DeltaMOOCx自由网课程以及珊瑚复育行动;最后,Delta Radio区通过展览语音传达企业愿景、真实而独特的品牌以及环保生活想法。

创办人暨荣誉董事长郑崇华、谢逸英伉俪、乾坤科技董事长刘春条先生,与台达五十人物中的台达退休同仁在特展“Delta Contributors”展区合影留念
中坜新厂最新启用的旗舰展厅,呈现台达各事业单位的创新产品及解决方案,通过实品及影音的展示,让参观来宾了解台达业务的发展全貌;除了最新的展厅,中坜新厂的挑高三层楼8K投影环境,搭配420吋超大银幕,带给大家极致的沉浸式体验,活动当天播放由台达基金会制作的“珊瑚礁鱼”8K环境影片,希望在赞叹海洋之美的同时,也能启发人们反思生态环境。
导览过程中,创办人郑崇华先生亲自向同仁、眷属们介绍台达一路走来的发展,从田埂旁的15人小工厂发迹,创业过程的趣事跟心路历程,听众们无不听得津津有味,彷佛一同走进时光回廊;执行长郑平先生,2010年是台达的第一位品牌长,他亲自跟大家分享台达这十年来的转型过程,介绍台达产品的核心能力与及解决方案。
执行长郑平先生亲自向同仁眷属们介绍最新的台达产品

挑高三层楼的台达8K沉浸式投影实验室,不论大人、小孩乐在其中感受声光体验
50周年特展展期自8/28起将为期一年并同步规划在线形式,即使不能亲临现场也能通过语音导览及真实的3D展区,完整体验八大主题区,通过在线特展与实体展览的并行方式,邀请更多人一起细数台达经历过的时间足迹,展望更美好的未来。台达50周年在线特展:
https://delta50.deltaww.com/exhibition/

在线特展通过影片导览与3D展区,完整呈现八大主题区,让每位关心台达的朋友一起共襄盛
台达50周年“节用厚生”在线论坛在50周年系列活动中,台达电子文教基金会举办四场在线直播论坛,分为两大主题“节用净零”与“厚生海洋”,邀请大家一起参与、聆听。主题多元,包含空污、智慧电网、海洋保育等议题,在线邀请多位专家学者、环保团体与公益组织和观众交流分享。
其中“智慧电网与你家电表的距离”论坛,基金会特别邀请台达能源系统解决方案事业处资深处长 –艾祖华先生(Dr. Paul Ai)以及台达智能能源事业处产品经理 – 赖宏仁先生(Dr. Jacky Lai),与多位专家学者解析如何利用台达技术与能源解决方案,以及日常生活中实用的节电方式一起落实低碳生活,提升再生能源的普及率,朝向“净零排放”的目标。“节用厚生”在线论坛受到观众广大回响,影片超过一万次浏览。

台达基金会邀请台达能源系统解决方案事业处资深处长 – 艾祖华先生(Dr. Paul Ai)以及台达智能能源事业处产品经理 – 赖宏仁先生(Dr. Jacky Lai),与多位专家学者为大家解析智慧节电
台达50周年系列活动通过实体活动、在线特展与论坛等形式,不仅回顾台达半世纪的历史、展示核心技术与解决方案,更重要的是向大众传达“节用厚生”倡议,珍惜能源、厚待万物与环境,给下一代永续发展的未来。更多精彩内容都在50周年活动官网,邀您一起共襄盛举!“影响50迎向50”系列活动:https://delta50.deltaww.com/
“节用厚生”系列论坛:
“我的SKY,建筑与交通的空污解方”https://www.youtube.com/watch?v=3vTeaGmV_8k
“智慧电网与你家电表的距离”https://www.youtube.com/watch?v=ytFhUEyptGw
“30%的海洋,2030年还诸自然”https://www.youtube.com/watch?v=FG5ausw501s
“暖化冲击,台湾的珊瑚白化危机”https://www.youtube.com/watch?v=8qXKwfKSsXc