2026/10
2022/02
文|能源基础设施暨工业解决方案事业群
面对全球暖化与气候变迁,各国纷纷以具体行动推动能源转型,加速再生能源发展已成为刻不容缓的议题。其中,为了因应再生能源发电具间歇性及电网面貌改变伴随的稳定性与电力调度问题,储能系统调控的重要性不容小觑。本期“特别报导”将介绍台达储能系统解决方案如何辅助绿色能源发展,如何以高效控能的研发设计,一举获得台湾精品评审的青睐与“台湾精品金质奖”的优异肯定。
随着能源转型的趋势,台达在多年前从电源跨足能源,在北美、欧洲、日本以及台湾皆有台达的储能解决方案,包含太阳能、电动车充电基础设施与光充储整合的能源基础设施。身为台湾最早投入储能应用研发与制造的企业,台达在2017年即完成台电第一个示范系统,近期,台达能源基础设施暨工业解决方案事业群(EISBG)在桃园平镇厂区建置5百万瓦(MW)储能系统,宣布正式加入台电电力交易平台,投入电力辅助服务市场成为 “电力共享”一员。
发言人周志宏先生(左二)、营运长张训海先生(右二)、EISBG 总经理张建中先生(右一)与EISBG资深处长艾祖华博士于中坜五厂媒体见面会,说明台达在能源基础设施的整体布局
台达储能系统完整通过台电 “dReg0.25、dReg0.5及sReg”三种不同调频备转能力测试,平镇厂区的系统更是台达在台湾第六套成功并网运转的MW级大型储能系统,此次平镇厂区储能系统的启用,即是能源基础设施方案的一项具体实践,通过提供高效且稳定的能源,打造驱动绿色能源的新引擎。
能源基础设施暨工业解决方案事业群总经理张建中分享:“储能系统牵涉广泛、技术门坎高,台达由上至下皆拥有自主技术与产制能力,仰赖团队同仁一路走来实实在在、一步一脚印地经历并克服过各种问题。面对去年全球缺料、COVID-19疫情、航运紧绷等各种挑战,台达储能团队还是能够实时响应、快速调整,当责且承诺交付,因此才能够打通储能的任督二脉,提供安全且高效储能解决方案,不断帮助客户成功。”
储能系统跟再生能源是很好的搭配,可将过剩的再生能源储存下来转移到其他时间使用,也能协助调节电网的用电供需平衡,使电力系统更稳定、不浪费绿色能源,不仅享有良好的电力质量,也能达到减碳之目的。
台达在彰滨太阳光电厂打造1.5MW储能系统,是台达在台湾第四套百万瓦(MW)级储能系统,图为EISBG团队合影
台达有丰富且多元的储能应用建置经验,应用领域涵盖传统电厂、太阳光电厂、工商业、电动载具充电站与微电网,包含小区、校园、厂区、离岛、滨海等场域。台达储能解决方案以“一站式”服务为特色,同时具备软硬件研发、生产制造、品管、系统整合与验证能力,包含初期的模拟预测工具、功率调节系统 (PCS)、电池储能系统 (BESS)、掌握整个系统维运的控制系统与能源管理软件 (EMS) 等,为客户打造最符合应用效益系统配置,大幅降低系统整合难度、缩短测试时间。通过技术整合而成的储能解决方案,不仅满足电厂对储能系统的要求,还让管理单位能一次购齐建置系统所需的软硬件产品,通过单一服务窗口简化了繁琐的沟通与维护复杂度,加速项目完工。此外,控能核心技术与电池管理系统能适应不同类型、厂牌的储能电池,为多样化的储能应用做出最恰当的搭配,也为电业、用电大户与工商业打造稳定可靠的储能系统。
本届“台湾精品奖”共1,156件产品角逐参选,台达储能系统解决方案以创新技术获评审青睐,勇夺“台湾精品金质奖”最高荣耀肯定。面对未来低碳电网趋势,电网与再生能源要能稳定配合,需要通过储能系统做为缓冲机制调节并调度电力,让再生能源变得可控制、可管理、可调度。
这套自主研发、台湾产制的储能系统解决方案,包含功率调节系统、高压锂电池系统与DeltaGrid® EM能源管理系统,以独创多任务运行算法实现精准高效的控能与快速反应能力,可于0.2秒内释出电力救援电网,平时则其他储能应用,将储能系统的余裕性能妥善运用。分舱独立的电池机柜设计,可提高系统安全性,降低风险;高坪效的模块化设计,则能让储能系统易于配置、运送与安装、维修,可协助工商用电大户、电动车充电站执行削峰填谷、优化契约容量、备用电源、参与辅助服务等多种储能应用。
EISBG从过去的实绩中经历并克服过各种电网变因,累积各类储能应用的建置经验,包含太阳能、储能、电动车充电基础设施与能源管理的能源基础设施解决方案,加上自主技术与在地服务团队,通过对研发、生产、整合与售后服务的高度掌握,可充分保障系统稳定运行。在能源转型过程中,以造稳健、安全、有保障的储能系统,让能源转型之路更加平安顺遂,为永续发展贡献一份心力。
此次荣获“台湾精品金质奖”殊荣的台达储能系统解决方案,包含功率调节系统、高压锂电池系统与能源管理系统