2026/10
2020/12
文|楼宇自动化事业群
全新启用-楼宇自动化体现以人为本WELL概念-台达智慧健康办公室全新落成!以节能、智慧、健康为核心设计概念,并由著名的潘冀建筑师事务所进行室内设计,将台达企业理念体现于实际办公环境,实现具备WELL概念的未来办公室。
以人为本”的智慧健康空间
过去,台达在全球打造了27座厂办及学术捐赠的绿建筑,与2座LEED绿色数据中心,拥有丰富绿建筑经验。近来结合楼宇自动化解决方案与技术,以领头羊的角色依循最新WELL健康建筑标准,关注人体健康及舒适,将“以人为本”的建筑概念融合于节能绿建筑设计,打造便利直觉、响应使用者身心需求的办公空间。
台达智慧健康办公室于2020年11月正式落成,选在已有LEED绿建筑认证的台达总部瑞光大楼二楼,克服既有闲置环境限制以进行空间改造,共分为六大区块,包括数字管理中心、共享会议室(U-Office)、标准会议室、标准办公室(WELL-Office)、舒心疗愈区及行动会议室,针对各区块的使用需求,提供相对应的自动化管理与控制解决方案,不仅实践智能、节能、安全,并为台达绿建筑注入以人为本的健康概念。
瑞光大楼二楼平面图
作为台达第一个共享办公室,台达以员工福祉为念,首重空气质量,全区装配UNOnext室内空气质量侦测器,长时间侦测二氧化碳、PM2.5/PM10、甲醛、总挥发物、臭氧等浓度,确保员工健康。浓度超标时直接连动全热交换器引入过滤过的干净新风。同时,室内照明采人性化设计,特别希望照顾到海外同仁回国的办公需求,在WELL-Office采用设计师级别灯具品牌Amerlux的Linea线型灯系列,不但提升空间质感,更以柔和均匀的自然光氛围,搭配L-DALI灯控实现昼夜节律照明,模拟日光一天的色温变化,减少时差对睡眠影响,提升工作效能。
共享办公室的开放工作区, 利用电动窗帘搭配恒光调控, 兼顾舒适与节能
UNOnext室内空气质量侦测器, 侦测空气中二氧化碳,PM2.5, PM10等含量, 并连动新风系统维持空气质量
大片落地窗区则充分利用自然采光实现恒光调控,实时感测照度,自动调整电动窗帘升降及灯光照度,不管窗边或靠近室内均可维持CNS办公室标准的600 Lux工作照明,降低人员移动时光线急遽变化造成眼睛疲劳;走道也依人员活动自动调节照度高低,兼具舒适节能。
节能、智慧化,打造有效率会议
除了办公空间,贴合使用者需求的智能会议空间不仅可提升办公效率,亦可达到节能。外型优雅的L-VIS玻璃触控屏幕安装于各会议室,通过物联网整合相关设备,可设定多种情境模式,一键操作即可自行转化空间状态,提升会议进行流畅度。融合多种感测的O3-HUB传感器装设天花板上,提供声音与灯光的回馈,提升使用者体验,并依据远红外线感测辅以声音侦测,精准判读无人使用时自动关闭所有设备,降低不必要能耗。
兼顾员工隐私与安全的空间设计
在WELL Office入口处设有脸部辨识门禁管理,员工可依意愿申请,即使戴着口罩也能成功辨识,加上人流计数摄影机可实时计算空间内人数,避免过度拥挤,满足防疫需求。另外,设置具人脸辨识功能的智能置物柜,方便出差人员安置行李,省去保管卡片或钥匙的麻烦。考虑到妈妈同仁的安全,在集乳室额外装设保障隐私的防跌倒侦测,采用毫米波雷达侦测而非影像摄影机,一旦侦测到意外发生,马上发送讯息给医护室及警卫人员,快速提供协助。
脸部辨识门禁管理搭配具备脸辨功能的置物箱, 提供后防疫时代减少接触的门禁解决方案
可视化环境信息,优化空间管理效能
一踏入台达智能健康办公室区域,展示监控墙立即映入眼帘,使用者可快速总览能源管理、环境舒适、健康、空间使用等实时信息,空间管理者也可立即掌握各区域的设备运行状态与能源耗用情形。
共享会议室提供随到即用的会议空间, 系统会分析使用率及能耗, 做为未来空间规划参考
展示墙旁U-Office的三间会议室及行动会议室,顺应时下最潮的共享空间概念,由员工自助登记才开通设备使用,避免登记后未使用空置,并加装独立电表及人员传感器,系统自动分析会议室的空间利用率及能耗,不仅能加强使用管理亦能减少能耗,更可做为未来空间重置规画参考。
通过实践再次证明台达楼宇自动化解决方案不仅是智慧或科技感,而是更能符合健康、安全、永续等人性需求,创造员工健康与生产力双赢的高质量生活空间。