2026/10
2020/02
文 | 资通讯电源方案事业部
随着全球互联网大数据爆发性增长,IDC在能耗、可靠度甚至是选址用地都面临着巨大压力,云计算的供货商都希望能够提升数据中心能效并且解决IDC在供电方案上所面临的困扰。台达与阿里巴巴合作所推出的数据中心巴拿马电源,正如1914年完成的巴拿马运河极大地缩短了太平洋和大西洋之间的航程,为IDC供电方案带来全新的突破。
跳脱框架 打造崭新IDC供电方案
2019年11月20日在北京数据中心年度峰会现场,阿里巴巴数据中心基础架构高级专家刘水旺、台达数据中心电源研发负责人詹智强宣布台达与阿里巴巴携手推出全新IDC(互联网数据中心,Internet Data Center)供电方案—数据中心巴拿马电源。高压直流供电在中国是一个趋势,阿里巴巴希望能够找到在技术上以及实力上都能够信赖的伙伴,因此开启了巴拿马电源的合作案。2017年秋天,台达数据中心电源研发负责人詹智强受邀到阿里巴巴,双方针对目前IDC供电架构中,环节多、配电繁复等问题进行讨论。而后台达提出了变压器与模块化整流器相融合的架构,与传统方案对比,优势明显,高效,可靠,容易运维,前景可期。当双方谈定架构之后,台达跨上海、中坜的研发团队立刻着手产品的开发案,基于台达对电源能效多年的经验积累,经过半年的开发,于2018年春天推出了600kw样机,并且用于机房中测试,截止目前稳定运行1年半,效能卓越。而团队又继续努力优化产品结将功率进一步提升到1.2MW,目前已有超过50MW生产出货。
阿里巴巴数据中心基础架构高级专家刘水旺表示,巴拿马电源与传统IDC供电方案相比,功率模块效率达98.5%,能减少40%的设备数量。台达的电源管理技术与阿里巴巴在云计算领域的丰富经验相结合,共同开发了10kV直转240V DC(或336V DC)巴拿马电源,推动IDC供电技术迈向新阶段。
高效节能 稳定与扩容性兼备
数据中心巴拿马电源架构简洁可靠性高,可确保供电系统五年不间断运行。相比传统数据中心的供电方案,其设备和工程施工量可节省40%,占地面积减少50%。巴拿马电源颠覆了传统IDC供电架构,将电路和磁路融合创新,从中压10KV AC直转240V DC,取代了传统架构从中压引入到直流输出之间的众多中间设备,让供电传输一步到位,更加高效和可靠。该产品具有超高效率、高可靠性、高功率密度、高功率容量、兼维护方便等特点。因可模块化扩容,单套系统容量可达2.5MW以上,契合未来数据中心的产品化、高可靠、智能化、高效能、快速部署等核心需求。
台达以电力电子为核心技术能力,在电源领域深耕数十载,现已在全球为众多客户提供高效节能的电源管理解决方案。本次与阿里巴巴合作推出的巴拿马电源,可提升数据中心供电效率3%,减少供配电总投资成本20%,是专为解决互联网企业和通信运营商数据中心直流供电需求的最新一代直流电源产品,现已成功应用于浙江及江苏阿里某数据中心,與阿里除了在中國區的合作外目前也陸續拓展阿里位在在海外地區的数据中心,這次成功的合作顯示出台达CIS BU在高压直流解决方案的技术实力,而未來台達也可以把成功經驗拓展到海外来服务其他云端计算服务提供商,除了提供一体化的设备外,还可进一步提供顾问服务来帮助企业快速建置。

阿里巴巴数据中心基础架构高级专家刘水旺(左)与台达数据中心电源研发负责人詹智强(右),于2019数据中心年度峰会现场合影