2026/10
2019/12
文|楼宇自动化事业群
Delta Controls楼宇自动化控制系统凭借其开放性及灵活性,再次获得使用者青睐,成功导入于广州融创文旅城。该专案采用Delta Controls ORCA控制系统,透过与业主的智慧化楼宇管理系统(IBMS, Intelligent Building Management System)-慧云系统进行整合,整合点位超过10,000点,实现利用楼宇自动化系统(BAS, Building Automation System)控制建筑内的机电设备,进而解决复杂的维运难题,降低管理成本,并达到节能降耗的目的。
广州融创文旅城占地总面积约220万平方米,拥有8大业态,分别是雪世界(室内滑雪场)、水世界(室内水上乐园)、体育世界(类似儿童天地)、融创乐园(主题乐园)、融创茂(大型商场)、滨湖酒吧街、度假酒店群以及大剧院。

Delta Controls ORCA控制系统
广州融创文旅城配置有多个PC工作站,分别位于商业慧云机房、乐园监控室、冷冻机房值班室、影城值班室等,同时要求对建筑内中央冷源系统、热源系统、空调通风系统、给排水系统等机电设备进行监控。此外,由于涉及的业态与被控的设备数量多、建物面积大,要将项目庞大的BAS监控点位元接入慧云系统,对BAS系统的开放性及整合性要求很高。
Delta Controls ORCA楼控系统利用OPC进行系统整合,充分展现Delta Controls在超大型建筑群体监控的灵活性及开放性,并与慧云系统无缝搭配运作,满足「集中管理、分散控制」的需求,解决了慧云系统无法设置控制逻辑的缺陷,可使业主从单个操作站或从任何地点,监控一到多个建物中的各项系统,实现「由小至大」的自由管理。
举例来说,机电设备需要DDC设置多个演算法来确保正常运行,利用ORCAView系统开放送风温度设定、回风温度设定、CO2浓度设定等参数设定值,最终慧云系统仅需调整目标参数值,机电设备即可透过DDC预设的逻辑运行,进一步达到节能。
一般楼控系统对DDC控制模式进行设定时,会因为两个系统控制出现冲突,而导致上层的慧云系统失效。因此,Delta Controls ORCA系统对每个DDC模组的逻辑增加设置「BA模式/时间表/慧云模式」。如此一来,在系统设置为「BA模式」下,设备由BAS系统进行控制,慧云系统此时只对设备的运行状态进行监测,不进行远端控制设备;当模式切换成「时间表」模式,每个设备由各自设定的时间表进行定时控制,慧云系统此时只对设备的运行状态进行监测;当模式切换为「慧云模式」后,设备由慧云系统进行控制,此时,BAS作业系统只单纯进行设备监测。
在满足舒适性的前提下,Delta Controls楼控系统利用逻辑调整设备运行,降低建筑的运作费用。另外,Delta Controls楼控系统利用电脑控制程式对全楼的设备进行监视和控制,统一调配所有设备用电量,可以优化用电负荷的控制,有效节电,减少不必要的浪费。
广州融创文旅城此次与Delta Controls合作,将ORCA控制系统无缝地融入慧云系统,满足其庞大且复杂的项目需求,最终实现了慧云系统对设备进行监测及控制,解决了过往只能监测却无法控制的问题,并能有效保证机电设备在良好状态下运行,再一次验证了Delta Controls的技术实力。