2026/10
2018/12
文|中达电通
2018年5月7日,武汉众维亿方大数据科技有限公司“临空港”数据中心项目在汉正式启动,项目总投资130亿元,将打造中国华中地区最大的国际5A数据中心。在不到6个月的时间内,台达提供的整体解决方案已完成10个模块化数据中心的部署,助力临空港数据基地一期项目顺利完工,即将迎接包括百度、騰訊、爱奇艺等知名互联网企业的入驻。
部署超大规模IDC 选择台达预制微模块数据中心
武汉素有“九省通衢”之称,正着力打造互联网世界的“九州通衢”。近年来,大批国内外互联网巨头纷纷来汉布局,武汉正成为中国互联网领域的新锐力量。其中,武汉临空港经开发区借着中国经济地理中心的区位优势与中国首个“国家网络安全基地”的产业优势,致力于打造“网络安全产业港”,吸引了众多国内外知名企业投资布局,由武汉众维亿方大数据科技有限公司打造的“临空港数据基地”即为其中拳头项目之一,建成后将实现两万个机柜的规模,并聚集一批优秀的互联网及行业企业落户武汉。
台达组织近30家媒体参访武汉临空港数据基地一期项目,以专业眼光见证华中最大国际5A级IDC
临空港数据基地一期项目从2018年5月起正式实施。台达提供的预制微模块数据中心解决方案,包含:UPS、高兼容智能配电柜、高密度机柜、预工程化的机柜顶部走线模块、PDU、气流遏制系统、数据中心基础设施管理系统(DCIM)。针对数据基地用户需求,分别从高可用性、快速建制和绿色节能三方面设计,每个微模块自成一体,可构成一个独立完整的空间,具有极佳的扩容性、高可用性和易管理性。
由于过往传统数据中心的建设方式存在着耗能高、可用性差、建设周期长等问题,“微模块”成为数据中心新趋势。台达预制微模块数据中心方案已经相当成熟,其优势包括工厂集成和测试以简化并加速现场安装,同时确保运行更具预见性和可靠性。在临空港数据基地的工程现场,台达工程人员只需将预制模块进行简单地拼装,逐个泊位就行了,每一个模块及每一个模块的内部结构都遵循标准化的安装程序。这种建设模式简化了工程量,降低了工程难度,缩短了建设工期,也降低了成本。在一期项目中,台达已部署10个微模块机房,2318个机柜以及配电机房,并通过数据中心基础设施管理系统(DCIM)-InfraSuite Manager实现对各机房的温湿度、精密空调漏水报警、蓄电池的电压电阻温度监控以及UPS 电流电压监控预警。全部完成只花费了不到6个月时间,高效率深受客户认可。
打造国际5A级IDC 信任台达独家新科技
响应湖北省政府和武汉市政府的互联网“大链接”战略,临空港数据基地以国际5A级数据中心为建设目标,建成后将成为华中区最大的互联网数据中心,加快智慧城市基础设施升级,满足临空港乃至武汉市、华中区最严苛的网络数据服务要求。
国际5A级数据中心的“A”代表着:Anyone、Anywhere、Anytime、Any-device,Anything的缩写,具体是指被认证授权的任何人,在任何有网络的地方,在任何时间,可以用任何终端设备,能安全地消费应用和数据以完成工作、学习、生活上的需要,这也是IDC(互联网数据中心,Internet Data Center)的最高标准。
台达提供的预制微模块数据中心解决方案,在一期项目中已部署10个微模块机房
而伴随着知名互联网企业的入驻,临空港数据基地将要应对超乎想象的海量数据访问、不同的网络应用和突发状况。以电商而言,全国瞩目的“双十一狂欢购物节”一分钟内会有千万级别访问量涌入;而对视频内容提供商,快速的响应速度,任何时刻的流畅视频播放体验,都是对IDC服务的挑战。
应对5A级高挑战,台达采用了专为超大规模IDC设计、引入最新科技的DPH 500kVA系列UPS。
DPH 500kVA系列模块化UPS,具有“自我侦测预警”、“可靠与节能的完美平衡”、“全模块备份冗余设计”和“业界最高功率密度设计”等显著优势。台达凭借丰富的数据经验积累,对UPS内部最易老化损伤的部件,如电容、IGBT、风扇等深入研究,得出其“寿命密码”。可凭借其充放电性能、温度曲线及转速变化等状态,精确判断其状态并提前预警,以实现及时修复更换,让UPS危险的最后一刻永远不会来临。
作为能耗大户,超大规模的IDC面临着巨额电费的运维压力。台达DPH 500kVA系列UPS设计高可靠系统休眠功能,根据客户负载系统每30秒关掉一个电源模块进入休眠模式实现节能目标,当遇到供电故障时,系统会在2毫秒内迅速启动UPS全部电源模块,进入工作状态,实现可靠与节能的完美平衡。
除以上业界独创的技术外,DPH 500kVA系列还具有业界最大10寸触摸全面屏、全模块备份冗余设计、兼容铁锂电池设计、兼容单体电池监控设计、兼容环境温度设计、模块休眠功能设计、500kVA最高功率密度设计等领先科技。作为模块化UPS的代表,具备单机架扩容和系统并机扩容两种,大大提高供电系统的可靠性及扩容方案选择性,有效降低初期投资。业界功率密度最高模块仅仅3U高,方便一人安装。以电源模块为50KW扩容,单机系统到600KW,可组成高达4800KW最高等级的供电系统。在武汉临空港数据基地一期项目中,共有51台DPH 500kVA系列UPS被投入使用,为国际5A级数据中心提供可靠的动力保障。
应对5A级高挑战,台达采用了专为超大规模IDC设计、引入最新科技的DPH 500kVA系列UPS,业界最高功率密度设计
台达关键基础架构事业部总经理蔡文荫博士表示,台达作为数据中心基础设施解决方案提供商,在全球为不同行业用户提供小型、大型以及超大规模的数据中心。除了卓越的产品性能、业界最佳水准的技术外,凭借着台达领先全球的研发设计能力,甚至根据客户需求和行业应用的特殊性,推出更有行业特征的产品方案,比如针对超大规模IDC数据中心的DPH 500kVA系列UPS,相比竞争对手更具显著优势。伴随着云计算的日渐普及、大数据的兴起、5G时代的到来,超大规模数据中心建设兴起,台达也将复制国际级数据中心的成功经验,服务更多用户。