2026/10
2018/08
文|台达EMEA
台达获选为今年举行世足赛的五座足球场提供关键设备及系统所需的备援电力供应解决方案,台达UPS系统提供的备援电力供应,可确保赛事进行中不间断的视讯与音频传输,以及整合的消防系统。
有史以来第一次,俄罗斯获得了2018年世足赛,位于俄罗斯全境十一个城市的十二座场馆经由国际足球总会选定并认可为比赛场地。与国际足总达成协议后,俄罗斯必须提供配备所有必要科技设备的现代化场馆,以符合国际足总为2018年世足赛所设定的严格标准。国际足总规章其中一个不容违反的重要部份是安全事项,国际足球总会要求需100% 遵从。
依据国际足总规则,场馆建筑基地面积至少应有18公顷,可能的话,该建筑基地应位于城市的中心区域,周围应有已准备开发的交通运输及工程基础设施。若场馆建筑位于城市外围,则主办国必须为场馆提供必要的运输路线及工程通讯。对于主要的国际赛事而言,会场应可容纳40,000人;四强赛的场地应容纳60,000人;开幕及闭幕典礼则需容纳80,000人。每座场馆应准备好接待额外的10%观众,容量60,000人的会场应拥有可停放10,000辆轿车及500辆巴士的停车场。
在设计举行比赛的场馆时需要重视人潮流动方式如何安排,本案中除了个别入口及出口的吞吐量以外,观众人潮动线、美食广场与服务台的规划位置也都很重要。为强化对比赛的了解及享受,举行世足赛比赛的每座场馆都被强制要求至少要有两面让所有观众席都能看得到的电视墙,比赛的原声要以顶级音响设备来增强,天然采光要以强力LED聚光灯来补强,为确保这些设备持续运作,场馆要设置独立于市电基础设施的电力供应来源。
安全因素是设计及建造这些设施的最高优先考虑,因此,每座场馆的项目设计要包含消防系统及核生化安全的解决方案,要制定及引进防爆工程要领及反恐防护措施。在建造及运作2018年比赛场馆 时会采取特定措施,这些措施包含保全人员、材料、设备与结构体移动管制,以及栅栏关卡与许可证制度等。真实情况就是如此,建造场馆时只能使用不可燃材料,避免使用任何会滑的地板覆盖物,开发并引进适合的场馆标示牌,并安装防护围栏及影像监视系统。
确保设备持续运作,场馆要设置独立于市电基础设施的电力供应来源
举行2018年比赛的场馆亦应符合相关的环保标准,国际足总为此制定了促进环保优化的Green Goal计划,该计划的主要目标是建立有效的节能系统、减少饮用水消耗、垃圾减量及增加接驳观众至比赛会场的公共运输比例。
在2018年世足賽筹备期间,台达的技术专家在所有基础设施现场进行了关键能源使用项目的初步专家审查,分析了需求容量,并提出了能符合所有需求的不间断电力供应来源建议。结果台达为位于俄罗斯不同城市的五座场馆提供不断电设备。
依据电力、电池寿命、预期安装位置及其他标准而为两座场馆选定了合适的设备,设备的主要任务是迎合所有相关系统的需要。其中一项系统是消防系统,包含了警报、火灾警报广播及自动灭火解决方案。现在,台达UPS系统确保了各项设备在电力故障时仍能不间断的运作,场馆的公共广播系统在紧急状况时将会启动,并能为观众提供简单明了的疏散指引。
►五座场馆的其中两座安装了台达的500kVA三相单机Ultron DPS系列及Ultron HPH系列20-120kVA UPS,可为包括自动灭火系统、警报器及其他设备的消防系统提供可靠的不间断电力备援。
►其中一座场馆安装了台达的400kVA三相单机Ultron DPS系列及120kVA HPH系列UPS,他们为足球场的聚光灯系统及场馆的一般与紧急照明提供不间断的电源供应。
►所有五座场馆都安装了台达的20-40kVA HPH Ultron系列UPS,这些UPS具有的弹性技术架构能更精准地满足不断变化的需求,为警报系统及所有的消防基础设施提供可靠且不间断的电力供应。
►台达的单相Amplon RT 1-10kVA系列UPS能支持所有通讯网络、数据库及场馆办公室设备的不间断运作。
台达为世足赛提供的 UPS系列产品
台达提供的UPS系统装置容量达3MW以上,确保足球场设备与紧急照明系统(超过1.2MW负载)、一般照明与消防系统(超过1.5MW负载)及影像监视与数据传输系统(约300kW负载)有源源不断的电力供应。
单机装置容量160-500 kVA的台达Ultron DPS系列UPS是一款采用IGBT整流器的三相双转换UPS,具备领先业界最高可达96% 的AC-AC效率。采用单机Ultron HPH系列UPS可实现理想的功率/成本效率比,装置容量20至120kVA,输出功率比接近1(kVA=kW),AC-AC转换效率高达96%。单相Amplon RT系列UPS装置容量高达10kVA,1+1并联冗余,高输入功率因子(0.99)及低iTHD (<5%),由于具备这些功能,Amplon RT系列是一款非常适用高密度服务器、网络设备及整个数据中心基础设施的不间断电力供应来源。
台达的整合解决方案可为任何错综复杂的系统提供不间断的备援电源供应,这些复杂系统中有许多用于举行2018年世足赛比赛的场馆,这些整合解决方案不仅有不间断的电力供应,更包含了食物配送系统、模块化机架、监控及管理系统。它们协同作业可确保链接的设备不间断运作,并降低维护成本。标准化的电力布线可确保整个基础设施及其个别组件的稳定性。身为业界公认的领导者,台达UPS已在大规模运动及其他类活动中实地验证运行顺畅有效率。