2026/10
2018/05
文|中达电通
在近年来中国半导体产业园兴建浪潮中,凝聚集团研发设计实力与中达电通优秀业务能力,台达先后斩获三家半导体企业新建厂区高频大功率不间断电源(UPS)采购项目,包括目前为止全球半导体业最大的一个投资案,为业界瞩目。这一系列的成功,标志台达UPS在半导体业已建立起不可动摇领先优势,更为中国兴建全球半导体基地所带来的巨大商机树立成功典范。
半导体业商机巨大,中国潜力可期
半导体制造业是全球十大重点产业之一。而在中国,研究显示,综合政府相关法规政策目标与支持方式,预估在十三五规划期间,无论是半导体代工或封装测试,中国半导体制造产能将大幅增长。从2017年起,中国至少有5座半导体十二吋厂相继启动,未来,中国将成为全球半导体十二吋厂的最大基地。
大型半导体厂,在研发部门、信息技术、自动化设备、马达负重甚至是厂务相关的环节,都需要高质量的可靠电源,对电力网的稳定运行有较高的要求。以半导体产线的自动化设备为例,不能忍受任何短暂的电压闪变、跌落,以及瞬时供电中断,失电、甚至微小的电源质量下降都可能影响生产,导致严重的后果,造成巨大的经济损失。根据可靠评估,一个硅晶圆制造厂单次设备宕机来计算,其总停机成本可高达美金200万之多。
基于这些原因,半导体厂通常都采用高可靠性、较大容量的UPS系统。且半导体单厂投资就可达百亿量级,其中80%用于采购设备,设备需求量大、技术含量高、附加值高,因此,半导体产业是各大的UPS厂商必争之地,中国新建半导体厂更是重中之中。
研发创新产品,提供终极可靠方案
半导体产业虽然对UPS的需求巨大,但是并不代表会在性能上降低要求以获取高性价比的方案。相对其他行业来说,考虑到宕机成本巨大、UPS设备数量更多、能耗高,半导体业对UPS的产品需求定义更加清晰:高可靠度、高效节能、超灵活度和智慧管理。
台达关键基础架构事业部总经理蔡文荫博士指出,半导体研发制造对UPS的严苛要求,成就了台达的绝对优势。除了卓越的产品性能、业界最佳水平的技术外,凭借着台达领先全球的研发设计能力,甚至根据客户需求和行业应用的特殊性,创新推出为半导体产业应用量身定做的新型产品-UltrOn DPM系列,业界唯一具有波形记录功能的高频大功率UPS,相比竞争对手更具显著优势。
台达调研行业应用特殊性,创新推出专为半导体厂量身订做的UltrOn DPM系列大功率UPS
在全球半导体业最大的一个投资案中,台达UPS研发团队在前期充分接触半导体企业用户,了解行业应用特定需求,以及用户在UPS产品上期待改进的目标。及时推出为半导体产业研发和制造而创新的台达UltrOn DPM系列UPS,其拥有的“波形记录功能”成为业界唯一,该功能的关键参数和波形记录器可以支持高级事件分析和诊断,能够充分满足半导体产业的特殊规格需求。同时,该系列UPS具有高可靠性的关键部件冗余设计,关键零部件预警功能,它的ECO模式效率最高可达99%,是业界目前最节能产品,长期使用可为客户省下巨额能耗费用。此外,该模式兼顾高能效与可靠度的独门设计,还可以使逆变器始终保持开机,并将SCR与连接器并联使用,确保能对负载连续供电。这些明显领先业界的技术优势,帮助台达以绝对优势拿下了半导体业最大的投资案。
开拓半导体产业园区基础建设,创造更大商机
除了巨大的UPS采购项目外,在半导体厂兴建的浪潮中,与其它同业厂商相比,台达看得更远。占地均在200亩以上的半导体厂,大多以“产业园”形式存在,拥有封装测试厂、科研设计中心、IC代工厂以及大型配套生活区,堪称小型小区。在基础设施的配套中,也有无限商机静待挖掘。
中达电通董事总经理游文人博士对台达在半导体产业的前景充满期待,他表示:〞中国政府对打造本土半导体产业雄心勃勃,尤其是在近期中美芯片事件影响下,将中国建成为全球半导体厂的最大基地已是指日可待,这意味着接下来台达还会有更加巨大的商机。不仅仅是UPS,我们将以UPS为起点,整合集团其它产品方案,如汽车充电桩、智慧楼宇等,在半导体产业园这个百亿量级的投资中争取更多。〞
半导体产线的自动化设备对电网环境和电力供应有着极高的要求,任何的电力中断都会造成巨大经济损失