2026/10
2026/02
文|中达电通
在数字经济与AI技术深度融合的趋势下,算力已成为驱动产业升级的核心生产力。而数据中心作为算力基础设施,其供电系统的效率、可靠性与空间利用率,直接决定了AI业务能否大规模落地。 近期,中国领先的算力基础设施服务商秦淮数据,在其位于华北的产业园,正式导入台达SST (固态变压器) 智能直流供电方案。本期特别报导将介绍此项目如何为该算力枢纽迎来电力架构的革命性升级,为数据中心行业开启了算电协同发展的新阶段。
中国华北核心区的算力枢纽
秦淮数据华北某基地,紧邻北京、天津数字经济圈。该园区凭借距离北京仅2毫秒的极低延迟网络优势,以及区域稳定的电网资源,成为满足AI、自动驾驶、量子通讯等高密度算力需求的理想基地。园区规模宏大且已打造多栋高规格数据中心,已投运及在建规模近500MW,足以容纳数十万台高效能服务器,未来更规划成为亚太地区领先的超大规模算力枢纽。
作为中国领先的超大规模算力基础设施解决方案运营商,秦淮数据专注于超大规模数据中心的规划、投资、设计、建造和运营,为客户提供算电协同、绿色高效的全栈式整体解决方案。基于这套全方位的服务体系,秦淮数据受中国知名生活服务科技平台美团 (其业务涵盖外送、自动配送、旅游平台、生鲜电商等) 委托,为其打造专属算力中心,并由美团进行长期承租。随着美团业务迈入AI转型关键期,对算力需求呈现爆发式增长,也使既有的供电架构面临巨大挑战。
美团AI业务爆发的供电挑战
美团年交易用户超过7亿,活跃商家逾1100万,每日需处理6000万单外卖订单调度。其自行研发的AI大模型已广泛应用于智能客服与商业用户经营助手等情境中,这让美团在租用秦淮数据中心的空间时,对供电系统提出了三大核心要求。
首先是高稳定性,确保AI调度系统7×24小时不间断运行,避免任何供电中断影响服务连续性与使用者体验;其次是高能效比的需求,面对庞大算力产生的电力成本,必须通过供电技术优化来降低能耗,以符合企业可持续发展目标;最后是高灵活性的挑战,由于AI GPU负载波动剧烈且美团业务规模不断扩大,供电系统需支持多电压等级输出与快速弹性调整,以避免资源浪费。面对传统交流供电方案效率低、占地面积大且负载因应弹性差等痛点,美团、秦淮数据与台达联合进行技术研发,最终决定导入台达SST (固态变压器) 智能直流供电室内型系统,以突破算力增长与电力瓶颈之间的矛盾。

台达SST智能直流供电室内型系统以固态变压器为核心,突破算力增长与电力瓶颈之间的矛盾
台达SST重塑算力供电标准
台达SST智能直流供电系统以固态变压器 (Solid State Transformer) 为核心,通过三大关键技术创新,为美团提供客制化电力支持,其卓越性能具体展现在极致能效、空间利用以及智慧调度三大面向。
在极致效率与安全防护的平衡上,系统采用台达独创的固体绝缘技术与碳化硅 (SiC) 高频电能转换技术,将中压电网电力直接降压转换为240V/400V/800V DC多等级直流输出。转换效率最高达98.5%,较传统方案降低30%以上的能源损耗。此外,系统内建多层次容错控制架构能确保局部故障不扩散,与系统稳定运行。
在超高功率密度方面,台达SST系统采模块化设计,单一功率柜输出达 1MW,占地仅1平方米,比传统方案节省超过一半的空间。这对寸土寸金的数据中心IT空间至关重要,可释放更多空间布署高性能服务器。按园区现有规模计算,仅通过供电系统升级,即可额外容纳数千台AI服务器,满足美团未来3-5年的算力扩容需求。针对AI GPU负载剧烈波动的特性,台达系统支持动态电压调节与智能供电策略调整,能根据实时负载需求自动匹配输出功率。方案采用“分散式 SST + 直流母線”架构,就近部署于IT机柜旁,降低传输损耗。同时,系统可整合储能单元,实现市电、电池及联合供电三种模式切换,具备削峰填谷与应急备援能力。
中达电通资通讯基础设施事业部产品营销总监叶新平表示:“这一创新实践面临多重挑战 —— 既要适配美团 AI 业务爆发式增长的算力需求,又要攻克传统供电在稳定性、能效与灵活性上的短板。我们以SST固态变压器为核心,量身打造高功率密度、多电压输出的智能架构,既保障高标准的可靠性,又实现极致节能与动态适配,突破算力中心传统供电方案瓶颈。”

中达电通资通讯基础设施事业部产品营销总监叶新平在项目发布会现场,深度解读台达全球首个SST智能直流供电系统算力中心方案的优势
树立算电协同新方向
台达SST智能直流供电系统的成功导入,为美团提升了算力稳定性与扩容弹性,更为其AI大模型研发、自动配送等创新业务提供坚实基础,助力其“万物到家”战略加速落地。美团基础设施负责人表示:“台达拥有丰富行业经验与技术底蕴,经与台达、秦淮数据多方协作,全球首个SST直流数据中心供电方案才得以从最初构想到实现落地,这既是新架构尝试,更将推动整个行业探索算电协同新方向。”

美团基础设施负责人于项目发布仪式上对于此次合作表示高度肯定
此方案强化了秦淮数据的竞争力,并通过绿色供电进一步降低 PUE (电力使用效率)。台达SST智能直流供电方案在秦淮数据华北某基地的成功应用,充分展现了其在高密算力场景中的实际价值,不仅为园区客户美团的业务增长注入新动能,也再次验证台达在数据中心关键电力技术上的领先实力。
中达电通资通讯基础设施事业部总经理顾中林表示:“本次项目不仅验证了台达在SST技术上的领先优势,更彰显我们与行业先进打造智慧能源生态的决心。感谢伙伴的信任,让台达有机会将SST这一领先技术在全球首次应用于算力中心,推动产业向更高效率、更小体积、更强适应性前进。”未来,台达将持续以创新且高效率的电力解决方案,协助全球数据中心因应算力快速成长所带来的挑战,推动数字经济朝向更高效能与可持续发展迈进。