守护荷兰最长海底隧道 台达不间断电源系统提升关键电力韧性

2025/04

文|资通讯基础设施事业群、台达EMEA

守护荷兰最长海底隧道 台达不间断电源系统提升关键电力韧性

随着全球产业发展加速,关键基础设施对电力稳定性的要求日益提升,不间断电源系统 (UPS) 已成为智慧城市持续运行的重要解决方案。市场趋势正朝向高效能、空间优化与快速部署发展,以满足高价值生产线、大众交通运输等对稳定供电的严格需求。针对荷兰最长的海底隧道——西斯海尔德隧道 (Westerscheldetunnel),台达提供创新的工业级不间断电源系统-IPT 50kVA,兼具高可靠性与精巧设计,确保在严苛环境中稳定供电。本期特别报导将介绍项目的挑战与成果,展现台达如何凭借卓越技术与高效执行力,提升关键基础设施的电力韧性。

西斯海尔德隧道是荷兰泽兰省 (Province of Zeeland) 的重要基础设施,全长 6.6 公里,是荷兰最长的海底隧道,由 N.V. Westerscheldetunnel 公司代表泽兰省政府管理。作为关键交通要道,该隧道需要全天候不间断运行,以确保区域间的顺畅连接。然而,停电可能导致照明、通风与信号等关键系统中断,影响行车安全。因此,即使在电力中断时,确保这些系统持续运作对于驾驶人员安全至关重要。为此,台达提供最新推出的工业级不间断电源系统-IPT 系列,进一步提升行车安全与运营稳定性,展现台达在各产业提供实时可用完整解决方案的专业实力。

量身打造的电力解决方案
西斯海尔德隧道原先使用的UPS已达使用寿命,急需更换。然而,隧道的长度与狭窄空间使新系统的安装充满挑战。为了克服这些问题,必须采用一套同时确保稳定供电、优化空间利用与提升运行效率的解决方案。台达的 IPT-50kVA UPS ,具备精巧外型 (600 x 830 x 1420 mm),特别适合空间受限的安装环境。此外,系统采用Zig-zag 变压器与高效能功率因子校正技术,在严苛的工业环境中提供业界领先的短路保护,有效优化上游电力设备投资,降低资本支出。系统亦可搭配 IP43 防护等级外壳,确保在恶劣环境下依然稳定运行。这些创新技术带来可靠且易于管理的电力解决方案,完美满足隧道应用需求。
隧道的长度与狭窄空间使新系统的安装充满挑战

高效执行 刷新安装时程纪录
受N.V. Westerscheldetunnel 委托,负责隧道内所有交通技术系统的Croonwolter&dros 公司,与系统整合商 e-Power 公司合作,导入台达 IPT-50kVA UPS。台达的产品管理及工程团队与 e-Power 紧密协作,在极为紧迫的时程内完成交付,成功达成严格的时限要求。全新系统显著提升了隧道的运营效率。配备10吋防水触控面板的直觉化操作接口,以及先进的事件分析功能,大幅降低维护时间与成本。此外,精巧设计简化了安装流程,进一步优化项目执行与人力管理。 
IPT-50kVA UPS配备10吋防水触控面板的直觉化操作接口,以及先进的事件分析功能,大幅降低维护时间与成本

稳定供电 守护隧道安全
台达IPT-50kVA UPS在确保隧道运行稳定性方面发挥了关键作用,提供无缝备援电力,确保信号、通风与照明等关键功能即使在停电时仍能正常运作。这种电力冗余机制对于维持隧道内能见度、空气质量及通讯稳定至关重要,有效预防事故发生,确保行车安全。Croonwolter&dros 采购经理Leon van der Kraan 先生表示:“台达、e-Power与 Croonwolter&dros 的紧密合作,对西斯海尔德隧道电力基础设施的成功升级至关重要。台达创新的 IPT-50kVA UPS 完全符合我们的严格要求,确保隧道运行的可靠性与高效性,并保障行车安全。”

携手合作 克服挑战
台达与 e-Power 携手合作,确保物流、安装、调试及后续维护的高效执行,并严格遵循 Croonwolter&dros 对可靠性与性能的高标准。本次合作成功克服了物流挑战,包括控管台达海外工厂至欧洲的长途海运时程,确保项目顺利推进。台达 EMEA数据中心业务经理 Mandy Ho 表示:“我们的 IPT-50kVA UPS以其精巧设计与卓越性能,完美满足 N.V. Westerscheldetunnel 的需求。通过我们优质合作伙伴 e-Power 的成功交付与安装,再次证明了台达是数据中心解决方案是领导品牌的市场地位。”

e-Power 技术总监 Arnoud Blijleven 强调:“IPT-50kVA 系统在性能与可靠性方面超越了我们的预期。本次项目充分展现了我们与台达的强大合作伙伴关系,以及我们共同为关键基础设施提供卓越解决方案的能力。”
台达IPT UPS确保西斯海尔德隧道24/7不间断运行

台达 UPS 解决方案已广泛应用于全球关键交通基础设施,包括机场、铁路与公路隧道,为全球交通运输提供稳定且高效的电力保障。西斯海尔德隧道项目是台达 IPT 系列UPS解决方案首次在荷兰成功导入的重要里程碑。凭借与伙伴的稳固合作关系,以及卓越的产品实绩,台达已成为关键基础设施 UPS 系统的领先供货商。未来,台达将持续运用累积的宝贵经验,为客户提供创新且可靠的电力解决方案,确保关键基础设施的稳定运行。

点击观看影片,获取更多西斯海尔德隧道专案细节。

SHARE

前期文章