2026/10
2024/06
文|品牌管理处
2024年是AI百花齐放之年,全球进入AI时代,在六月初登场的2024台北国际电脑展(COMPUTEX TAIPEI 2024)中,台达以“解密Cloud to Edge AI”为主题,将展位打造成一座大型运算中心,展示台达从云端(Cloud)到边缘(Edge)相对应的解决方案及先进技术。本期特别报导抢先曝光展位设计,带您一探台达展位,解密AI幕后,了解台达于AI人工智能领域扮演的关键角色与能力。
被媒体称作史上最强COMPUTEX于6月4日开展,开展第一天就吸引数百位的国内外专业人士、投资人、媒体前来台达展位参观,合作伙伴辉达执行长黄仁勋也特地来到展位进行交流,让原先就充满观展人潮的台达展位更加沸腾。董事长暨执行长郑平、品牌长郭珊珊、电源事业群总经理陈盈源等主管亲自接待并展示专为NVIDIA Blackwell平台设计的19吋 (1RU) 33 kW 机架式电源,黄仁勋执行长并当场于电源上签名留念。
台达董事长郑平、品牌长郭珊珊、电源事业群总经理陈盈源与辉达共同创办人暨执行长黄仁勋于展位现场合影
驱动AI的全方位解决方案
展期第二天的记者会上,董事长暨执行长郑平先生分享台达能为AI数据中心提供从电网到芯片(From Grid To Chip)的全方位电源方案。涵盖范围包括协助客户建置或优化数据中心整体电力架构,打造更具效益的资通讯基础设施,并一路延伸至机柜内、甚至到AI芯片所在的板端,满足AI产业对能源及散热效率的需求,在算力大幅推升的同时,帮助运算更加节能。
今年,台达展位设计风格有别以往,品牌长郭珊珊女士也特别介绍,这次以机柜真实宽度、超写实高度,打造一座大型运算中心。在布建预制型数据中心货柜系统到机房重地场景的同时,也解构台达电源及散热方案在数据中心层层架构中的运作岗位。再由云端(Cloud)串连起边缘(Edge)的实际应用,呈现AI技术开发潜能。
今年的台达展位以机柜真实宽度、超写实高度,打造一座大型运算中心
数据中心基础设施
来到台达展位的这座大型运算中心前,两侧是此次重点展示的预制型电力系统及预制型All-in-one数据中心解决方案。面对市场上高速成长的数据中心建置需求,预制型电力系统以40呎货柜即可提供超过1.7MW 电力,而预制型All-in-one数据中心解决方案,将数据中心的基础设施与IT设备整合在货柜中,满足客户快速建置与高扩充性的需求。台达在资通讯基础设施累积了深厚实力与经验,预制型数据中心基础设施能够为客户大幅缩短建置时间和成本,已经在全球为客户打造超过200套的实绩。
在AI的高算力数据中心驱动下,液冷散热解决方案已成为显学。台达展出搭载创新冷却技术,散热能力比气冷方案提高2.5倍,电力功耗低于3%,且无须高架地板和设施水管,使用既有机柜和风扇墙,大幅减少CAPEX开支的AALC (Air-Assisted Liquid Cooling)方案,以及能同时处理数十台高密度机柜散热需求的CDU (Cooling Distribution Unit)液冷散热解决方案,得以应对AI运算产生的大量热能。此外,台达也推出最新结合3D建筑物信息模型技术BIM的iDCIM方案,将3D可视化功能应用于数据中心之中,优化整体布局,提供数据中心及建筑弱电的一站式有效管理。

此次重点展示的AALC方案及预制型All-in-one数据中心解决方案
AI电源、散热及被动组件
展位内集结电源、散热、被动组件等领先技术,展现台达能满足AI服务器、芯片对供电及散热能力的高度需求。针对服务器机柜AC/DC电源,台达展出符合第三代开放式机柜标准(ORV3, Open Rack v3)的机架式电源,其中首次登场的66kW与33kW机架式电源,能源效率高达97.5%,将会是下一代AI服务器的主流。针对芯片所需的DC/DC 电力转换需求,台达展出多款输出功率介于200-2,000W 的DC/DC转换器,最高能效可达98.5%,同时展示领先全球的垂直供电技术,通过减少电源传输路径,可减少AI处理器5-15%的能源损耗。而台达亦已为客户成功导入以专利设计及材料配方打造的功率电感,具耐电流能力佳、能源耗损低等特性,是板端电压转换的关键被动组件。
展位内集结电源、散热、被动组件等领先技术
Edge AI及AI应用实例
迎接AI PC时代,台达亦推出多款高阶电源,包括市场首个也是目前唯一高达 400 瓦的电竞笔电适配器;以及超薄型散热模块,采用阶梯VC、薄型平端热管,并结合最新涡轮扇叶及三相马达设计之高效能薄型散热风扇,灵活整合多款核心薄型散热技术,为AI PC提供高度模块化、超薄的高效能散热解决方案 ◦ VORTEX AI智慧安防云解决方案则展示其于数据中心场景的应用,利用先进的Edge AI影像分析技术,自动识别动作路径、徘徊、入侵、越线、物品出现或消失等异常行为,并实时发送警报。其云端架构支持快速整合其他安全解决方案,从而加强进出管控并提供全方位的安全保护。
Edge AI方面,台达展出AI PC电源及散热解决方案
在AI应用实例,则包括融入以人为本概念的服务型机器人AIDEN,实现自由移动,精准在城市楼宇间执行派送和探访任务。以及结合企业知识集的大型语言模型机器人,可应用于产品客服、知识检索等服务,并支持多种档案型态及图表解析功能。随着AI广泛应用于各产业,台达也运用 AI 开发出各种新型自动化应用。今年COMPUTEX Keynote邀请台达研究院阙志克院长进行主题演说,阙院长以「AI进化.开创自动化新局」为题,分享台达AI实作技术如何为产业带来更多新的可能。
阙志克院长受贸协邀约,在COMPUTEX 2024发表主题演讲主题论坛场地千人席次座无虚席
透过“解密Cloud to Edge AI”,台达向各界呈现从云端到边缘相对应的解决方案及先进技术,展位每日人潮不断。展览圆满落幕,台达也将持续发挥能源效率专业,为客户与合作伙伴驱动AI产业发展,助力实践云端运算到边缘应用之节能永续。
Delta @ COMPUTEX 2024
立即前往台达COMPUTEX 2024活动页,了解更多台达展示内容!
COMPUTEX Keynote – AI 进化.开创自动化新局
立即收看在线直播影片,回顾阙院长精彩演讲!
台达驱动AI技术受到各方瞩目,展位每日人潮不断