2026/10
2024/04
文|资通讯基础设施事业群、台达(泰国)、EMEA
5G、AI等数字化趋势正迅速改变各产业对于数据中心的需求,而预制型数据中心解决方案具备高质量和可靠性,且易于扩容,部署快速能减少现场施工时间,提供高度灵活性和弹性。这种解决方案根据客户需求,在工厂内部进行预制和测试,确保其质量与功能符合标准,到项目现场快速组装与整合后即可投入运营。 台达在资通讯基础设施累积了丰富经验,服务内容从提供单一的解决方案到数据中心的建置。本期特别报导将介绍近期欧洲及澳洲的成功案例,展示台达如何快速部署不同规模的预制型数据中心解决方案,助力各领域客户业务拓展。
预制型数据中心 助欧洲逾七万公里光纤网络扩展
在预制型数据中心解决方案中,货柜型数据中心是典型代表之一。总部位于荷兰,拥有600多名员工的欧洲电信业者Eurofiber,通过其超现代化的基础设施,为客户提供快速的互联网连接和稳定的网络,推动企业和区域的数字化进程。Eurofiber运营的光纤网络总长超过70,500公里,且每周以50公里的速度增长。为确保网络的快速扩展不会影响连接速度,Eurofiber在每隔约75公里的节点放置一个光纤放大器(Inline Amplifiers, ILAs),用以放大光纤上的信号,而支持光纤放大器的技术解决方案则是来自台达的预制型模块化数据中心—Xubus Node。
Xubus Node可建置在不同尺寸的标准化货柜中,提供从18 kW到90kW五种不同 IT 负载配置,其高效与便于移动的特点,可快速又轻松的部署到基础设施尚未完善、但需要数据中心运算能力的地点。早在2022年,Eurofiber就在一个项目中首次采用了两组台达Xubus Node解决方案,并获得很好的合作体验。为了进一步扩大业务,Eurofiber需要在网络中布建更多的光纤放大器。这次合作希望进一步发展客制化设计,以降低营运成本。Eurofiber项目团队负责人Ines Jentink先生表示:“台达在项目上的丰富经验和可靠性,以及在项目上的支持及掌握度是我们选择合作的原因。另一方面,也提供高效能、值得信赖的产品。”
台达团队依Eurofiber需求重新设计系统
客制化解决方案 为客户实现更高成本效益
在很短的时间内,台达团队依Eurofiber需求重新设计了系统,从UPS不断电系统、空调系统、照明与机架数量到布线系统,在不影响稳定性和可靠性的情况下,进行大量的修改,并着手采购所需组件。为了降低营运成本,客制化的光纤放大器解决方案采用N+4配置的台达DPH UPS30 kW,取代了原来两个75 kW模块,IT机架的数量也按照客户要求从13个减少到4个。此外,团队还将标准的机柜式精密空调系统换成了置顶式R32冷媒空调系统,将能耗降到最低。防火措施也进行了调整,由于运营现场没有工作人员,消防系统除了一般火警,还增加可远程监控的摄像监控系统。
台达的预制型模块化数据中心—Xubus Node,可建置在不同尺寸的标准化货柜中
此外,台达还提供一套软件解决方案,用于监控现场存放于数据中心内的光纤放大器。通过台达的数据中心信息管理系统DCIM,客户可以关注其移动数据中心的各个模块,并通过摄像头远程监控实时状态,包括分析耗电量。分析报告可根据客户需求进行调整,并以清晰的排列呈现在仪表板上。“改造Xubus Node使其符合客户的要求是一项具有挑战性的任务,这为我们累积大量的宝贵经验。”台达DCSBU数据中心事业部业务经理Mandy Ho表示。“我们已经期待着未来的项目,能够将这个建置经验有效运用其中。”
点击观看影片,获取更多Eurofiber数据中心案例细节。
台达在项目上的经验及可靠,让客户再次选择合作
预制型电力系统 助澳洲超大规模数据中心提高系统效率
台达因应客户不同的应用场景,提供不同规模的数据中心解决方案。近期,台达为澳洲百万瓦级数据中心,成功快速部署预制型电力系统解决方案。
不同于Eurofiber的预制型数据中心,此电力系统解决方案属于数据中心之子系统(Prefabricated contained power sub-system),这类型的预制型方案并非容纳全部的数据中心基础设备,而是依照独立的单一数据中心子系统作为设计主轴,通常应用在大型数据中心,具备快速部署、可扩展、高可靠性和高效率的优势。也因为电力系统完全独立于数据中心外,为客户保留更多空间给服务器等IT设备。
台达提供1,425kW的电力系统解决方案—电力货柜型(Power Train Unit),采用模块设计的DPH UPS,搭配通过UL9540A认证的台达锂电池、水冷空调系统DX系列、火灾探测系统(VESDA)和气体灭火系统(NOVEC),以及台达能源管理系统(EMS)软件平台的全客制化监控和管理系统。这种先进的预制型解决方案可以快速部署。以这次协助澳洲客户的项目为例,相同规模的传统电力解决方案通常需要30-40周的建置时间,而台达在16周内就为客户的数据中心部署了12个电力系统。此外,在现场测试和调试阶段,台达提供的工厂测试解决方案也为客户节省了大量的时间和成本。
运用高功率密度产品,台达以最小的占地面积提供大容量的电力系统
台达澳洲工程经理Farhad Azizian表示:“这不仅是一个重大项目,也是台达的突破,这是客户首次扩建阶段中采用台达电力货柜型解决方案。利用台达的高功率密度产品,我们在有限的场地空间内,以最小的占地面积提供大容量的电源解决方案。为了提高整个系统的效率,我们采用了高效率的台达UPS不断电系统,利用水冷热交换达到节能的冷却解决方案,并优化了电源到负载的传输路径以减少损耗。这不仅节约能源,降低客户营业费用,还带来更具可持续性的解决方案。这归功于我们经验丰富的工程团队与客户之间的密切合作,以及与现场承包商团队的合作默契。“
在数据中心需求爆发的趋势下,除了预制型数据中心解决方案能为客户节省建置时间与成本,台达受信赖的整合能力,也将能持续为不同领域的客户,强化其专业服务上的竞争力。