2026/10
2023/08
文|台达(美洲)
联合国环境规画署(United Nations Environment Programme, UNEP)曾在2021年报告指出,建筑与营建业占全球温室气体排放37%,可见发展绿建筑对于节能减碳是很重要的一环。台达自2006年起,总共打造了32栋绿建筑。近日,美洲区总部再度摘星,成为加州弗利蒙市(Fremont)首座,同时也是硅谷湾区第二座通过美国绿建筑协会(USGBC)LEED零能耗(Zero Energy)认证的绿建筑。本期特别报导将介绍美洲区总部如何运用创新节能方案与产品,获得LEED零能耗认证。
从“Net Zero Energy”迈向“LEED Zero Energy” 新里程碑
美国绿建筑协会提出一份“LEED Zero”标章指引,针对建筑的“Energy能源”、“Carbon排碳”、“Water耗水”以及“Waste废弃物”这四大项分别进行净零认证。目前世界上获得 LEED Zero 零排放建筑评估认证的项目不到百件,台达美洲区总部在2015年获得LEED白金级认证,通过持续优化建物,在2023年再接再厉获得LEED零能耗认证。
弗利蒙市市长Lily Mei表示:“台达美洲总部是加州最早获得LEED白金级认证的建物之一,今天更成为整个湾区第二座获得LEED零能耗认证,台达不但竖立建筑效能指标,更创造了新的里程碑!”台达一直以科技实践永续,甚至在疫情期间仍持续投资小区,将总部打造成节能解决方案的验证场域。
“过去30多年来弗利蒙市一直是台达在美洲的家,台达很荣幸能够打造这城市首座的LEED零能耗绿建筑,将其产生的环境与社会效益回馈给小区。”台达美洲区总经理黄彦文表示,台达美洲总部自2015年落成,不断持续优化,导入自身的创新绿色解决方案,例如:增加新建太阳能停车棚以及新储能系统,每年产生超过140万度的再生电力,使整栋建筑物的发电量大于建物耗电量,符合LEED Zero Energy认证。
台达美洲区总经理黄彦文强调台达美洲总部达成零能耗的里程碑,将进一步帮助台达实践在2030前于全球据点100%使用再生电力的RE100承诺
整合节能解决方案 美洲区总部成为永续发展指标
要达到零能耗目标,对于很多大型商业建筑来讲充满挑战,因为用电越多就代表需要更多再生能源来置换。美洲区总部的设计除了符合环保理念,通过新增504 kW的双面太阳能停车棚,搭配高效太阳能变流器,每年产生超过140万度再生电力,利用新添加的330 kWh储能系统,优化再生能源使用率,强化建物的能源管理,产生的电力大于全年的耗电需求。
商业大楼需要运算大量信息,而数据中心随着高运算效能需求引发的散热问题,散热解决方案因此至关重要。美洲总部里的数据中心加装台达EC风扇的节热器(economizer),同时将变频器应用于空调系统,帮助数据中心的年度PUE值从1.5最低降至1.25。
美洲区总部新增504 kW的双面太阳能停车棚,搭配高效太阳能变流器,每年产生超过140万度再生电力
在软件方面,美洲区总部导入子公司Trihedral新一代SCADA系统VTScada,以及子公司Delta Controls的建筑控制平台enteliWEB。这些平台具备高扩充性,可以与既有的建筑子系统,如暖通空调、LED照明和其他高耗能系统无缝整合,并建立检查点、收集数据、追踪趋势、建立报告、异常示警及远程管理等,实时掌握各设施使用状况,减少非必要使用,降低营运成本。

厂务人员通过VTScada以及enteliWEB楼控平台实时掌握各设施使用状况
此外,美洲区总部因应当地气候与环境的特点,融入自然特色,善用当地的天然地下温泉,打造地源热泵系统 (ground source heat pump system) 在地板和天花板内嵌辐射式供暖和冷却系统,帮助建物维持稳定舒适的温度。LED照明系统配合智能控制,减少能源浪费,另外,设置电动车充电桩、雨水收集系统和种植本土植物,展现永续发展的实际行动。
设备维运管理人员Laurence Mu 表示:“美洲区总部对于保持建物达到最节能且最高环保标准,令我感到印象深刻,这栋建物搭配创新节能技术,特别是地热系统用于供暖和冷却,搭配自动化控制,达到高效且不浪费资源。能参与这座符合 LEED 零能耗认证,是一个很宝贵的学习经验。”
台达树立绿建筑新标竿
“现在不做,将来会后悔 !”这是创办人郑先生在 2006年决心投入绿建筑时的呼吁。台达不论在自建厂办、学术捐赠、展演工程等等,都是一本初衷,台达美洲区总部不断优化,除了绿建筑的设计与工法,更加入许多自家节能方案,打造永续发展的绿建筑,不仅是绿建筑的新标竿,也是创新节能的最佳示范。