2026/10
2023/02
文|EMEA, 资通讯基础设施事业群
随着数字转型、云端运算、人工智能(AI)以及大数据的趋势,网络流量大幅增加,疫情更加速了企业转型步调,带动全球云端数据的需求成长,各地数据中心建设持续进行。有专家形容,数据中心就像是当今数字世界的骨干。本期“特别报导”将介绍台达不断电系统(UPS)解决方案在德国打造兆瓦级电量的体验中心,透过情境模拟与操作示范,为客户提供一个配备尖端设备、技术和专业知识的场所。
数据中心规格再跃进 兆瓦电量提升客户体验 台达在德国索斯特为其数据中心和不断电系统(UPS)之解决方案推出了新的客户体验中心,该中心占地500平方公尺,拥有3.6兆瓦的优异电力容量,及2.4兆瓦的锂离子电池库或1兆瓦的VRLA电池库。 优异的电容量可以满足从企业数据中心到兆瓦级主机托管数据中心的测试与要求,并使其成为举办产品演示、验证和培训课程的理想场所。客户体验中心的设计、建造和运行皆符合国际安全标准;完全自动化控制的测试过程,具有最高等级的可信度。台达以专业的工程团队,使这座体验中心将成为整个欧洲、中东和非洲地区数个调制解调器构的知识及资源人才宝库。
新客户体验中心占地500平方公尺,拥有3.6兆瓦的优异电力容量与一体化设施,为EMEA地区客户提供高质量、高可靠度的不断电解决方案
根据市场调查,欧洲的数据中心市场在2022-2027年期间的投资[1]将以5.53%的覆合年增长率增长,对数据中心的需求,从企业级到主机托管级,都在大幅增长着。台达重要关键基础设施解决方案主管Rakesh Mukhija表示:“通过提供数据中心基础设施解决方案,我们能支持我们的客户去建立客制化、可靠、灵活、易于管理并节能的数据中心,使其电源使用效率(PUE)低于1.5。 这座全新的客户体验中心是我们的解决方案与台达技术领导力及能力的完美展示,我们很高兴能推动这座新的设施。”

台达重要关键基础设施解决方案主管Rakesh Mukhija 向与会来宾介绍新客户体验中心
一体化设备体验高可靠性解决方案 在体验中心里,台达向客户及合作伙伴展示一系列可靠且节能的数据中心解决方案。他们可以通过体验中心感受到台达高质量及高可靠性的解决方案,包含从1kVA单相到1000kVA三相的单/并联系统交流UPS、电池、总线系统、IT机架及其附件、单机架数据中心解决方案、配电箱和功率高达1MW的锂离子电池。
兆瓦级设施打造验证测试的最高标准 该体验中心还配备了兆瓦级的测试设施,足以进行鉴定和验收测试。现场应用测试(FAT)可以进行到最高2.4兆瓦,而所有测试皆符合DIN EN 62040,以确保最高的安全标准。功率可以扩展到3,6兆瓦,以便在专业环境中的真实工作条件下制造出高功率应用,如兆瓦级主机托管数据中心。该装置使所有的开关操作都能满足不同的客户需求,同时提供完全自动化的控制和完美的视觉效果。
不仅体验中心 更提供培训和认证管道 该设施有为自己的员工和合作伙伴们提供培训和认证。通过现场设施,体验中心得以创造出极端的情况,以作为其UPS解决方案之效率、可靠性和耐久性的证明。对于刚接触台达解决方案的客户来说,展示有助于建立其对解决方案能力的信任,并提高对数据中心和UPS解决方案的认知水平。
![]() |
![]() |
台达资通讯基础设施(EMEA) 实验室工程师Sevn Aufdemkamp 现场示范不断电(UPS)系统,展现系统稳定的高可靠度,以及独家设计的扩充性与弹性
在大数据时代下,各行各业都尽力满足广大客户的数据中心需求,功能齐全的体验中心为客户和合作伙伴提供了一个配备尖端设备、技术和专业知识的中心场所,并有助于满足数据中心快速发展的电力和基础设施要求,它也将验证台达在欧洲、中东和非洲地区销售和客户支持方面的领导地位,作为数据中心业务和营运方面的可靠、有能力的合作伙伴。
更多关于台达不断电系统的新客户体验中心,请参考影片介绍:https://www.youtube.com/watch?v=VzZS9QdwMr0
备注1 数据源 : Europe Data Center Market - Industry Outlook & Forecast 2022-2027