2026/10
2022/08
文|品牌管理处
随着沉浸式体验的快速成长,常设型的沉浸式展演场域也开始发展。本期特别报导将介绍台湾及日本近期新兴的两大沉浸式场域,不论是现代数字团队充满想象力的创作,或艺术大师经典名作的重新诠释,台达视讯解决方案协助各场域以更细腻的方式呈现艺术内容,带领观众进入创作者所打造的世界。
跟着台达投影技术 跨越真实与虚拟的平行时空 相较于台湾多数场域仅在展览期间被改造为沉浸式空间,座落于台北101大楼五楼的双融域AMBI SPACE ONE则以常设型的沉浸式智能场域为概念,透过多元的创作内容,让观众能够在每次造访时都能有崭新的体验。双融域透过台达旗下高阶投影品牌Digital Projection总共40台高画质雷射投影机,打造出全台首创的五面环影、墙面64K、地面24K的全沉浸式投影空间。
近期推出的”幻景‧换境 全沉浸体验展-寻找 穿越平行宇宙之钥”,引领观众跨越真实与虚拟的平行时空,从魔法巫术共存的中土世界、满满少女感的粉红色梦境,到追着浪漫繁星与月球合影,透过八种风格迥然不同的奇幻场景,展开超乎想象的未知冒险。
双融域透过Digital Projection总共40台高画质雷射投影机,打造出五面环影的全沉浸式投影空间(图源:双融域)
艺术与科技的相互协作 造就多变影像体验 要能让观众跟着内容穿梭时空,利用墙面高度取得最大的投影面积、最强的视觉震撼便是双融域提出的需求,而整合40台投影机进入长方形且有限的空间中,让其光路以及散热功能不相互影响,安装密度便成为一大挑战。”每台投影机的投影光路上,都可能有另外一台或多台投影机的存在,在空间挑高充足时也许不是难事,但双融域的投影机安装高度比投影画面还低,这么多的投影机要如何不互相影响就相对困难。”视讯事业部机构设计资深工程师曾允楷先生分享项目过程面临最大的挑战。”当时我们提出10几版设计规划图,实际丈量时甚至发现空间比原先图面拿到的还小,最后必须透过3D模拟才确立每台投影机的位置。”
常设型沉浸式场域,除了带给观众沉浸感,更要考虑到投影机配置,才得以让来自不同团队的创意内容与投影机完美协作。”如果只是设法把墙面打满,使得投影机有的近、有的远,画面有的大有的小,这样在制作内容时就会相当困扰,画质表现也会不平均。所以在规划安装位置时,必须考虑到安装间隔的一致性。”视讯事业部机构设计主任工程师黄致恒先生进一步说明。
双融域自2021年底启用至今,台达团队每月前往场域进行融接调校,以确保投影画面的质量与精准度,让观众能透过壮阔投影,沉浸于多变的影像体验。
于双融域现场进行投影画面融接调整,以确保投影画面的精准度
日本角川武蔵野美术馆沉浸式展现梵谷眼中的世界 接续于大受好评的”来自巴黎的浮世绘剧场”展览之后,台达与日本角川武蔵野美术馆再次合作,推出”梵谷-这就是我看待世界的方式”360度体验式数字艺术展。梵谷展由8幕组成,透过动态影像与音乐交织而成的场景,引领观众走进梵谷不同时期的画作中。
位于美术馆一楼1,100平方公尺的大画廊空间,透过台达Digital Projection E-vision 10000系列34台高阶雷射投影机,打造出360度环绕空间,观众可以将自己沉浸在梵谷眼中的世界,欣赏其著名作品包含《向日葵》、《星夜》、《在亚尔的卧室》等。真实色彩的表现和生动影像的清晰度,充分展现出梵谷画作中的强大笔触,大胆色彩运用等特点。
从浮世绘到梵谷展,360度的沉浸效果经由艺术与台达技术团队的协作得以完成。谈到当时初获角川武蔵野美术馆青睐,台达日本分公司Sales Associate Manager许范智先生回忆执行安装作业的点滴,仍印象深刻。”施工与调整的两个礼拜最辛苦,艺术团队有时候设计的内容跟实际现场会有落差,我们就必须配合其内容去调整投影机角度或是画面尺寸。当投影画面必须达到200或300吋时,距离投影机最远的画面分辨率会下降,使得像素变得很明显,也得马上调度投影机,改善分辨率问题。这样需要被调整的情况不胜枚举,必须花很多时间一台一台调整,才能完美呈现34台投影机希望传递给观众的沉浸效果。”
安装于大画廊的34台投影机,经由台达团队于安装作业期间逐一进行调整,360度的沉浸效果才得以完美呈现
持续探索高阶投影技术与创新艺术的更多可能 除了为角川武蔵野美术馆打造沉浸式空间,台达日本分公司的近期成功案例也包括8K投影技术在东京森美术馆展示人工智能视觉艺术;陆续与不少知名美术馆如金泽21世纪美术馆、东京都现代美术馆等合作,将视讯解决方案应用于各种艺术型态与规模的展示上。
台达视讯解决方案毫无疑问的协助各地艺文场域,为沉浸式展演打造最佳舞台,提供观众身临其境的视觉飨宴。台达未来将持续与各地艺文场域合作,探索如何将高阶投影技术与艺术应用创新结合,鼓励更多新形态的艺术创作,期待为观众带来超高画质、多元的精彩展演。
台达高阶雷射投影机充分展现出梵谷画作中的强大笔触,大胆色彩运用等特点