以新一代数据中心解决方案强化AI生态系 台达亮相2024 OCP峰会

2024/12

文|台达(美洲)

台达在2024 OCP(Open Computer Project)全球峰会上,展示了一系列先进的电源和散热解决方案。OCP产业倡议推动开放、高效且可扩展的运算基础设施。为满足AI和高效能运算(HPC)数据中心日益增长的能源需求,台达与NVIDIA、华硕、技嘉和Hyve Solutions等知名AI合作伙伴共同开发解决方案,致力于打造一个推动创新和可持续发展的开放生态系,以支持新一代数据中心的发展。
台达亮相2024 OCP峰会,主管与参展同仁在展位前合影

现场展示的主要解决方案包括台达符合ORV3规格的高功率机柜解决方案,效率高达97.5%,以及专为AI驱动环境设计的高密度液对液散热解决方案。这些精心设计的解决方案,旨在优化电源供应和散热效能,应对AI工作负载的庞大运算需求,同时显著降低对环境的影响。

除了ORV3外,台达还展示了机架式功率电容器,可在活跃的AI工作负载下稳定电源供应,并配备每单位可提供高达33kW高功率密度的机架式电源。在散热管理方面,台达展示了先进的水冷板设计和4U 270 kW液对液冷却液分配装置(CDU),为高密度GPU和CPU机架提供无缝冷却解决方案。

台达的生态系统整合了高效的电力电子、散热解决方案和稳健基础设施,致力于打造能最大化能源效率与营运效能的数据中心。不仅加速了AI创新,还促进了整个行业的可持续发展模式。透过与合作伙伴的共同努力,台达正引领能源效率和数据中心性能的新标准。
台达在2024 OCP(Open Computer Project)全球峰会上,展示了一系列先进的电源和散热解决方案

SHARE

延伸阅读