台达亮相2026欧洲智慧能源展
以创新电网技术赋能绿能未来

2026/08

文|台达EMEA

指标性能源盛会欧洲智慧能源展(The Smarter E Europe)日前于慕尼黑展览中心圆满落幕。台达盛大展出一系列在永续转型最前沿的产品与解决方案,包含一体式储能系统的高阶微电网解决方案、固态氧化物燃料电池(SOFC)与氢能技术、功率调节系统(PCS)、先进太阳能方案,以及配备动态电力分配机制、能显著提升场域空间利用率的新一代直流快充桩。 


台达团队于2026欧洲智慧能源展合影
 

台达EMEA区能源基础设施平台主管Rakesh Mukhija表示:“我们深信,能源的未来在于‘跨界整合创新’,将电动车基础设施、智慧电网技术与可靠的能源管理相结合,打造能支撑长期稳定营运的一站式解决方案。在欧洲智慧能源展现场,来宾能体验台达如何透过涵盖车队与物流中心电动车充电、储能、电力调节与太阳能的全方位智慧能源与电网创新方案,将这份愿景落实为现实。”

台达致力于以可靠、可扩充且具高度弹性的客制化方案,回应客户不断演进的需求,加速迈向更具韧性与整合性的能源未来。以下为展览期间的四大亮点:


以充电为核心的解决方案

台达展示以充电为核心的洁净运输与能源基础设施方案,深度整合电动车充电、储能与能源管理系统,为工商业应用打造兼具扩充性与高效率的基石。其中,UFC500超高速充电桩专为高车流量场域、重型运载车辆与车队营运量身打造,单台500kW系统可同时以250kW为两辆车快速充电,支援最高920 VDC与高达96%的转换效率;搭配DeltaGrid EVSE营运管理平台,更能透过即时监控与主动维运机制,让设备稼动率与营运效益发挥到极致。


台达展位展示电动车充电、储能与能源管理系统,吸引众多参观者驻足交流
 

数据中心微电网解决方案

针对并网延迟或离网情境,台达数据中心微电网解决方案可整合再生能源、储能电池、燃料电池与发电机等多重能源,确保电力稳定供应不中断,同时有效缓解AI高密度运算所带来的负载波动。为满足关键基础设施严苛的稳定度标准,此方案采用变电所等级建模、即时微电网控制器与高韧性架构设计,为数据中心提供稳定电力品质与长期营运韧性。 


台达主管参观数据中心微电网解决方案
 

固态氧化物燃料电池现场发电方案

台达固态氧化物燃料电池方案透过高温电化学反应,能直接将天然气、氨气或氢气高效转化为电能与热能。搭配热回收机制,整体能源利用率可高达85%,能充分支援数据中心庞大的用电需求。此方案支援AC或DC弹性输出,并采用模组化设计,可结合稳定的天然气管路轻松建构分散式微电网,展现卓越的可靠性与应变弹性。 


台达固态氧化物燃料电池方案结合热回收技术,能源利用率可达85%
 

工商业一体式储能解决方案

台达C系列储能系统专为工商业打造的高扩充性储能系统,容量涵盖125 kW / 261 kWh至1.25 MW / 2.61 MWh,整合功率调节系统、液冷散热技术与高效能电池模组,不仅简化安装流程,更大幅提升建置效率。透过与太阳能及电动车充电设施协同运作,C系列能协助工商业场域精准进行削峰填谷,达成能源管理目标。

SHARE

延伸阅读