強化營運韌性
台達氣候調適策略框架與實踐

2026/10

文 | 企業永續發展部

強化營運韌性 台達氣候調適策略框架與實踐

面對日益加劇的氣候變遷,氣候減緩(Mitigation)與調適(Adaptation)已成為企業因應氣候風險的重要行動。前者著重於降低溫室氣體排放,以減少氣候變遷的程度;後者則著重於提升面對氣候變遷衝擊的能力,透過預防與應變措施降低極端氣候事件可能帶來的影響。兩者相輔相成,協助企業在持續減碳的同時,強化營運韌性。

氣候調適風險評估與管理框架

台達長年持續推動氣候減緩措施,面對氣候變遷帶來日益加劇的實體風險,亦逐步建立氣候調適管理機制,以提升全球營運據點的氣候韌性。台達以「資產」與「系統」兩大面向推動氣候調適:資產面聚焦於廠房、辦公室、研發實驗室、資料中心及倉儲等營運據點,檢視其所在地的氣候風險、設施防護能力及既有調適措施;系統面則將氣候風險納入風險管理、營運持續計畫(Business Continuity Plan, BCP)、預警及應變機制,使氣候調適由單一設施的防護措施,逐步提升至企業整體營運韌性的管理。

為強化氣候風險管理,台達建立企業層級的實體氣候風險調適框架,依序進行風險辨識、風險評估、調適方案規劃,以及措施成效追蹤與滾動調整。評估過程納入全球營運據點資訊、據點使用特性及氣候情境分析結果,針對淹水、乾旱及熱浪三類主要實體氣候風險,分析各據點的風險暴露程度與脆弱度,並依評估結果進行風險分級及管理優先順序排序。整體評估結果顯示,在高與重大實體氣候風險據點中,熱浪占63.43%,為主要風險,其次為淹水25.71%及乾旱10.29%。不同區域所面臨的風險特性亦有所差異,例如亞洲地區同時面臨淹水、熱浪及乾旱等多重風險;歐洲、北美洲及大洋洲則以熱浪風險較為突出。

面對各據點不同之實體風險特性(淹水、乾旱及熱浪),台達匯整相關業界之氣候調適實務案例,並依風險等級分級規劃及推動適切之調適策略與行動指引。台達以單一據點之多元使用特性(如生產廠區、辦公室、資料中心等)為切入點,並考量不同地理位置之實體風險特性,不採取單一的調適方式,而是依據據點所在地區、營運功能、風險程度及措施導入難度,綜合評估各廠區調適指引之技術可行性、成本效益與實施時程,以制定符合各據點需求之調適作法。

台達多年前即具備風險意識,在多個據點的設計與管理上已建置許多因應措施。舉例來說,泰國部分廠區位於沿海低窪地區,因此在廠房規劃階段即將淹水風險納入設計,將廠房抬高1.5公尺,並設置防水閘門、抽水系統,以及水位與雨量監測設備。當監測數據達到預警門檻時,即依既定機制啟動BCP,包括關閉防水閘門、啟動抽水設備、疏散人員,以及移置重要庫存與高價設備等措施,形成從「監測、預警、應變」到「營運持續」的完整防護機制。


泰達將淹水風險納入廠房設計,並設置防水閘門、抽水系統,以及水位與雨量監測設備

 

氣候調適策略與未來行動

未來五年,台達將持續依淹水、乾旱及熱浪三類主要風險強化全球營運據點的氣候韌性。在淹水風險方面,將優先提升電氣設備、伺服器、重要物料及生產設備等關鍵資產的防護能力,並依據據點風險評估結果增設或強化防水閘門、排水及滯洪設施、環境感測與自動停機機制,同時透過定期演練與檢視持續優化淹水BCP;新設據點及既有設施改善亦將逐步納入更細緻的洪水風險模型,以提升選址及設計階段的風險辨識能力。

在乾旱及水資源風險方面,將推動雨水回收、製程及生活用水循環再利用、用水監測、低流量用水設備、節水製程及空冷技術,降低對外部水資源的依賴;同時於新廠規劃及設計階段納入缺水風險評估,提前規劃水資源備援及節水措施。在熱浪風險方面,將持續改善建築隔熱、遮陽及通風設計,提升冷卻系統效率,並導入智慧能源及環境監測技術,以降低高溫對建築、設備及生產環境的影響。以台南廠區為例,台達已建置雨水回收系統、節水設備及智慧用水監控系統,並導入多項綠建築設計,作為提升水資源韌性與高溫調適能力的實踐案例。

台達推動氣候調適的核心,不僅是降低單一極端氣候事件所造成的損失,更著重於建立可持續運作的氣候韌性管理循環。在推動上述調適措施的過程中,台達亦透過內部碳費資金挹注,拓及在調適作為上的應用,支持相關調適專案之導入與落地。配合定期風險評估、分級管理、調適措施導入、成效驗證及持續改善,將傳統的「事後應變」逐步轉向「事前預防」,並依不同地區及營運功能採取適切的調適策略,再加上長期致力之減緩相關作為,藉此將氣候風險管理、營運持續及投資決策相互連結,在氣候條件持續變動的環境下,兼顧資產保護及營運穩定,持續提升台達全球營運的氣候韌性。

SHARE

前期文章