2026/10
2026/04
文|品牌暨企業信息處
因應AI時代基礎設施對於電力韌性與散熱效率的嚴格要求,台達在今年的NVIDIA GTC大會中完整呈現最新800 VDC直流電力架構,涵蓋高效電源、尖端液冷散熱及微電網解決方案,滿足高算力需求的同時,提升效能與能源效率。在AI應用上,展區聚焦基於NVIDIA Omniverse 函式庫所建構的數位雙生技術,展現台達在樓宇自動化和智能製造領域的實際應用成果與效益。
台達董事長暨執行長鄭平表示:「AI時代正快速重塑產業結構與商業模式,也對資料中心基礎設施及能源效率提出更高要求。台達憑藉著成立55年來累積的創新技術,深耕『從電網到晶片』的電源與散熱解決方案,高效、可靠支援AI工廠運行。這次在NVIDIA GTC,我們進一步展現運用NVIDIA Omniverse 函式庫打造的AI數位雙生實際應用,並在多個台達關注領域已取得實質進展。未來也期待持續和NVIDIA與更多產業夥伴合作,共同加速智慧應用的落地。」

台達於NVIDIA GTC 2026展出800 VDC解決方案與數位雙生應用,吸引絡繹不絕人潮參觀
因應下世代 AI 工廠用電需求,台達積極發展800 VDC 直流電解決方案,以在下一代高運算密度機櫃中實現更高的效能,同時確保能源效率與韌性。此次在 NVIDIA GTC 2026 台達亮相660kW 列間電源機櫃,每層架配備80kW BBU(總容量達480 kW),AC-DC電源轉換效率高達 98%。在散熱方面,現場展出3,000 kW列間液冷冷卻液分配裝置(CDU),可處理多台高密度AI機櫃的散熱需求,以及支援800 VDC並內建N+1 電子水泵的2,400 kW 列間液冷冷卻液分配裝置。此外,台達整合創新的固態變壓器(SST)、一體式儲能系統(ESS)與氫燃料電池(SOFC)技術,打造完整微電網解決方案,進一步提升 AI 工廠的能源效率與運作韌性。

NVIDIA硬體工程資深副總Andrew Bell(前排左三)和工程副總Gabriele Gorla(前排左四)參訪台達展區
台達以AI數位雙生技術推動轉型,運用NVIDIA Omniverse平台優化其智慧樓宇與智能製造解決方案。在樓宇自動化方面,打造高擬真環境,動態模擬即時光影、熱能、空調系統、感測器及樓宇控制器等,以台達台北總部為例,約可達成 20% 潛在節能效益,並提升使用者舒適性。在智能製造上,台達DIATwin結合NVIDIA Omniverse,從產品設計、產線設備、機器人與製程數據,展現虛實整合實力,並成功導入泰國廠AI伺服器電源產線,加速實現分散製造、集中管理,邁向智慧工廠。

台達展出亮點:(左上) 800 VDC電源解決方案、(右上) 微電網解決方案、(左下) 以NVIDIA Omniverse建構之數位雙生應用、(右下) 800 VDC液冷散解決方案