特別報導
實現AGV及機器人全自動化 台達推出MOOV系列充電解決方案
文|電源及系統事業群 2024/08
隨著科技進步,製造業及物流業也快速發展,從傳統勞力密集到如今以自動化為中心,這個趨勢也促使工廠內的機器與設備必須提升能效,減少電力成本,並符合永續發展,許多業者因此積極尋求更高效的自動充電解決方案。本期互聯生智將分享台達MOOVbase模組化充電及MOOVair無線充電解決方案於全球的成功案例,展現台達如何運用五十多年來研發客製化工業電源的經驗,助力不同產業夥伴。

MOOVbase模組化充電系統:前進AGV市場的第一步
台達研發的模組化充電系統 MOOVbase系列,能替不同功率的工業AGV車充電,依照客戶需求,提供單相及三相兩種機型。內部採用電源模組,可針對設備不同充電功率需求,彈性增加或減少。此外,MOOVbase系列也可連接乙太網路,輕鬆與現有的管理平台或是倉儲系統整合,進行數據傳輸,並對AGV車進行遠端操控。
MOOVbase模組化充電系統具備單相及三相機型,可根據客戶不同功率需求彈性調整,提供高效充電

全球知名電商龍頭,為了優化物流中心作業並降低人力成本,大舉啟用AGV車。為提升AGV車充電的效率,該公司導入台達MOOVbase系列三相6kW機型。客戶之所以會選擇台達,除了供貨穩定、生產端具備彈性外,該機型的高效快充、嚴守安規標準也符合客戶期望。而其小體積設計,更能滿足客戶車輛安裝需求。
30,000台MOOVbase模組化充電系統替某知名電商公司約50萬台AGV車充電

MOOVair 01:全球第一款1kW電池無線充電系統
繼MOOVbase系列,台達在2021年推出全球第一個1kW無線充電系統MOOVair 01。MOOVair 01能夠在最大20mm氣隙空間內充電,能源轉換效率超過93%,且可以導入至不同種類的車輛,與各類型的24V / 36V / 48V電池整合,具備高安規標準。而採用無線、無接觸式充電,更能避免充電頭磨損並節省線材、充電接頭的維修及替換成本。

MOOVair 01上市後,位於捷克的AGV及AMR(自主移動機器人)製造商ServisControl s.r.o主動與台達討論合作。該公司表示,由於MOOVair 01能有效降低維修費用,加上具備93%能效,導入至其生產的平台搬運車(platform vehicle)、升降式AGV及拖吊車等,可以實現全自主的設備運作,更符合公司對於能效、成本等方面的要求。

而除了AGV車,無線充電也吸引機器人公司的目光。Oversonic是一家專注於開發人形認知機器人(cognitive robot)的公司,他們的新一代機器人Robee,能透過AI來回移動,並辨識、避開障礙物,以執行高複雜度動作,可用於產線。為了確保Robee充電安全、穩定運行,Oversonic與台達合作安裝MOOVair 01,因為重量輕、體積小,Robee移動過程中能保持順暢、靈活,並實現全自主充電。
左圖:Oversonic替其人形機器人Robee安裝 MOOVair 1kW 無線充電系統,讓機器人執行任務時不須煩惱充電問題;右圖:MOOVair系列無線充電系統是目前市場上功率涵蓋最完整的無線充電系列產品

MOOVair系列產品: 全球功率涵蓋範圍最廣的無線充電系統
目前,MOOVair系列共有1kW、3.3kW、10kW及30kW機型,其中1kW及30kW都已量產並獲得市場青睞,其他機型預計到2024年底皆可開始量產並投入市場。其中功率最大的30kW無線充電系統MOOVair 30,已經取得了美國MET / FCC以及歐洲CE安全認證,也是全球第一個成功取得美歐認證的30kW無線充電解決方案。MOOVair 30kW因其極高的95%能源轉換效率,可在氣隙範圍150mm內充電,並可在嚴苛環境中穩定運行及傳輸數據,引起許多大型AGV以及物流貨車製造商興趣。

德國Neumaier公司負責替內部物流(intralogistics)業者設計生產機電系統、大型工業車等。為因應產業走向自動化,並解決WiFi裝置串擾(cross-talk)問題,Neumaier選用配有最創新技術—PPL連接通訊的MOOVair 30。這項技術由台達獨家開發並取得專利,與其他通訊方式不同,PPL利用磁場進行通訊,這項技術與其他通訊方式不同,PPL利用磁場進行通訊,因此即使充電盤沾上塵土,訊號依舊可以穩定傳輸不受影響,能夠確保主充電盤及車載充電盤間溝通順暢。
在2024年LogiMAT 物流展上,Neumaier展出一台安裝MOOVair 30的無人拖車,可在無人工廠內運行

無線充電解決方案的未來潛力
隨著越來越多物流業者開始導入大型無人車,無線充電仍具備許多潛在商機,因此台達未來會持續更新、擴大MOOVair系列產品。此外,其他非物流領域也開始走向自動化,以農業來說,設備必須能在農田、畜牧場等較惡劣、髒污的環境運作,台達無線充電系統具備IP65高防塵防水等級,在惡劣環境運作具備優勢,因此已與業者合作導入農用AGV車。

許多客戶正在討論將MOOVair進一步應用於自主送貨車、無人機以及其他各行各業的設備上。台達利用先進研發技術,加上對高品質的堅持,已經成功贏得AGV市場上許多客戶信賴,未來會持續拓展無線充電市場商機,讓更多客戶接觸到高效、高品質的無線充電解決方案。

LOAD MORE