Dr. Energy 能源管理專家 提出全面性低碳方案 台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示:「歷時三年整合AIoT、電力能源、自動控制團隊所打造的DeltaGrid® 能源管理平台,可具體回應綠色供應鏈、用電大戶法規、企業ESG與碳議題,為電業、社區、充電站與工商廠辦夥伴提供可實踐的低碳轉型解方。」
台達電子能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中在Energy Taiwan 2022介紹台達DeltaGrid能源管理平台
台達展位規劃有低碳電網、低碳廠辦、低碳交通、低碳住宅四大展區,針對不同範疇示範相對應的解決方案,例如:農/漁電共生光電站、AFC輔助服務、結合太陽能與儲能系統光儲、商辦/社區充電全區規劃、工廠碳排放追蹤、馬達節能與能源回收等等。展出產品也包含太陽能變流器(PV Inverter)、MW級功率調節系統(Power Conditioning System, PCS)、一體式儲能系統、中壓變頻器、能源回收系統、350kW電動車直流快速充電等解決方案和產品,應用於各種不同情境,並整合於DeltaGrid®能源管理平台,透過AI智慧調控與數位化服務,最大化能源使用效率與設備可用度,實現低碳轉型目標或營運效益。
台達DeltaGrid® 能源管理平台 整合太陽能、電動車充電與儲能 DeltaGrid® 能源管理平台包含:DeltaGrid® EVM(電動車充電與能源管理)、DeltaGrid® EM(儲能系統、儲能AFC輔助服務、太陽光電站、工廠碳排放追蹤…等)及DeltaGrid® O&M(設備運維服務),以軟體賦能為能源基礎設施系統與設備加值,並透過數位化運維最佳化設備可用度與營運效益,這是一套整合太陽能、電動車充電、儲能與樓宇自動化系統的能源物聯網(Energy IoT)的解決方案,透過統一管控、自動調度來降低能源管理複雜度,並優化能源使用效率,這也是全台首套以系統層級通過IEC 62443-3-3資安認證的解決方案,強化設備整合介面,能充分保障能源系統安全。
此外,在運維方面,DeltaGrid® 具有AI預防診斷與數位化的服務,搭配24小時運維戰情室,配置全天候輪值監控的原廠技術團隊,可以遠端監控運行狀態,讓售後服務零時差,更有效地優化營運效益。
同仁現場介紹介紹年度新品350kW直流快速充電樁,創新電源技術可達96%能源轉換效率,10分鐘即可補充約250 - 300公里的行駛里程,吸引許多民眾前來參觀。