针对不断电系统,台达为CliQ M系列电源供应器安装全新DC-UPS及电池模块。搭配完全后, CliQM系列电源供应器及模块便可有效缩短电源故障造成之停机时间。CliQ M系列之最新 DC-UPS模块共有三款不同输出电流的机型,即10A(DRU-24V10AMN)、20A(DRU-24V20AMN)、40A(DRU-24V40AMN)供客户选择,且皆配备18–30Vdc 的直流电源供电。三款机型同时支持于18Vdc环境为电池充电,于24V系统中可提高150%功率。此外,使用者亦可根据自身需求,选择充电电流与缓冲时间。
CliQ M电池模块(DRN-24V7AAEN)之设计,可支持两组12V / 7.2AH的铅酸电池应用于24V系统作为备用电源。电池模块内建一组电池电压指示器,方便用户于系统运作时监控电池状态。当CliQ M系列的电池模块与DC-UPS模块搭配应用时,即可启用电池过热保护功能。如此便能有效延长不断电系统的电池寿命,为工业自动化、工厂自动化、机械自动化等多项领域的应用,提供更理想的不断电系统电源解决方案。
CliQ M系列应用于不断电系统: