在供排水系统中,水泵是不可或缺的重要角色。传统水泵搭配感应电机通过市电运转,再经节流阀调整流量与压力的方式,容易造成能源的浪费。台达推出背负式水泵一体机MPD系列,采用一体化整体设计,更融合驱动器、电机、PLC等功能,产品更加智能,符合变频恒压供水系统需求,推动供水技术进入高效、智能、便捷的新时代。
台达-中达电通机电事业部变频器产品总监史文祥表示:供水装置在历经多次升级变化后,才发展出如今广泛应用的变频恒压供水系统。但在环保节能及智能化的产业主题下,当前所用的水泵大多数已经明显落后,运行稳定度、控制模式、故障预警、维修保养、能耗等方面均有较大的提升空间。台达此次推出的背负式水泵一体机MPD系列,正是在台达智能制造理念的驱动下,专为二次供水行业而开发的产品,具备多泵冗余、流量估测、汽蚀及高低水压保护等智能化功能,以及高能效、低噪音、省电柜等优点,是台达落实智能制造、深悉用户需求的体现。
背负式水泵一体机MPD系列主要特点有:
.一体化设计智能更安全,还可搭配台达水泵APP,远程进行监控调试
.MPD系列支持多泵控制模式,最高支持8个水泵
.整体能效大幅提升,可达到IES2等级,符合新的IEC61800-9-2标准
台达背负式水泵一体机MPD,为二次供水领域带来了更加智能、节能的成长契机。台达也期待与业内伙伴携手,为终端用户带来优异的用水体验!

台达背负式水泵一体机MPD,为二次供水领域带来了更加智能、节能的成长契机