2022年即将于杭州举办的第19届亚运会,台达在杭州市奥林匹克体育中心打造微模块数据中心,提供高可靠、高效率的赛事系统平台。台达易动系列微模块,包含:DPH系列模块化UPS、精密空调及DCIM数据中心基础设施管理系统等产品。易动系列采用微模块工厂预制化,施工周期可降低50%以上,施工成本节省约50%(註1);相比传统机房,帮助数据中心PUE值降低约25%(註2);通过DCIM系统将动环监控、视频及门禁管制合为一体,实现智能管控,监控与分析数据中心的能耗,为杭州亚运会提供绿色低碳运营。
中达电通信息通信事业部总监蔡洁表示,现代运动赛事涉及到的应用系统非常多,赛事管理系统、成绩系统、办公系统等十几个应用系统高度集中,复杂的IT系统依赖可靠的数据中心基础设施。杭州奥体中心经过谨慎考量,最终选择了台达提供的易动系列微模块,这是对台达数据中心解决方案的充分肯定。高效节能产品特色与2022年杭州亚运会 “绿色、智能”理念高度契合。
传统的体育赛事与互联网、信息技术的结合现已愈发紧密,从场馆、转播、票务甚至到观众服务都在利用互联网技术提供更加便捷、实时的服务。
註1 根据台达为某IDC提供商打造的数据中心实际案例计算
註2 传统数据机房的PUE值为2以上,台达微模块数据机房PUE值可达1.5左右

台达携手杭州奥体中心为2022年杭州亚运会提供可靠高效率的微模块数据中心