台达Ultron NT系列UPS(不间断电源)被应用于西北某国际机场三期扩建工程中南北飞行区站用变电站、灯光站监控设备等关键负载,确保飞行区灯光用电安全。考虑到飞行区用电安全意义重大,用户对UPS系统性能提出明确需求,主要包括:
.停电或其他故障引起市电中断,在发电机未启动前,南北飞行区变电站、箱变、灯光站的关键设备必须持续工作
.灯光站负载特性复杂且分散,对前端供电电源有冲击影响,UPS必须能应对负载冲击。
台达凭借丰富的机场行业经验,为三期扩建项目提供共计18套Ultron NT系列 UPS,于各区域配置单机系统,后备时间根据不同应用环境设置分时下电,方案优势包括:
.采用分区域小集中供电方式,能解决飞行区负载分散、远距离供电问题,更兼顾变电站、箱变、灯光站设备的安全供电;
.Ultron NT系列UPS作为工频机,具有更好的抗冲击能力,配合前端电能质量设备,既可保障后端负载供电安全,也降低了负载对前端配电回路的影响。
除以上方案优势外,Ultron NT系列在产品性能上,还可针对各种应用环境自定义输入/输出额定电压,其N+X并联冗余或系统扩充,确保关键负载电力稳定性与可靠性。即使在100%不平衡负载状况下,Ultron NT系列UPS也能持续为设备运作提供保护,并节省营运成本,加上高可靠性及高密度设计,成为关键设备用电安全理想选择,为机场应用提供高规格保护。
台达采用Ultron NT系列UPS确保飞行区灯光用电安全