2026/10
2021/08
台达基金会
国际能源署(IEA)每年发布的《2021年全球电动车展望》报告统计,2020年全球累计已超过1000万辆电动车(含油电混合车,不包括机车),已连续两年增长4成,占全部四轮车辆的1%。至于电动小货车、巴士和卡车的全球总量分别达到40万、60万和3.1万。全球去年售出约300万辆电动车,不受疫情影响,还逆势增长了41%,占新车销量的4.6%,超越2019年的3%,第一名挪威去年销量占比甚至已达75%。原因可能为欧洲及中国政府的刺激措施,各国禁售燃油车政策使得车厂加速推出新车型,另外电池成本持续下降也是一个原因。
欧洲去年首次超越中国,成为全球最大市场
2020年是欧盟CO2排放标准的目标年,限制新车每公里的平均碳排放量不能超过95克,因此车厂在欧洲大力推销低碳排的电动车,以及欧洲许多政府增加了电动汽车补贴计划,使得欧洲电动车销量大增,创210万辆新高。
去年电动车的进展还包括:各大车厂陆续推出电动车新车型,去年全球约有370款电动车型号,比2019年增长40%。而电动车续航力进展趋于平稳,去年新型电池电动车(BEV)的加权平均里程约为350公里,高于2015年的200公里。插电式混合动力汽车(PHEV)的平均续航里程保持相对恒定,约为50公里。
车商承诺增加电动车销量
在去年的20大汽车制造商中,有18家已宣布打算增加型号数量并提高电动小客车(LDV)制造量,并且订定未来只卖电动车计划,例如一些车商计划将其生产线重新配置为仅生产电动车;从2026年起,福特在欧洲只会销售电动车,2030年只卖纯电动车;富豪将从2030年开始仅销售电动车;通用汽车计划到2035年仅提供电动小客车。
制造商的宣告相当于到2025年电动小客车累计销售量将达到5500-7200万辆。在短期内(2021-22年),预估累计销售量与IEA现行政策情境中的电动小客车总量预测非常吻合。而到2025年,估算的累计销售量将与IEA可持续发展情境的轨迹保持一致。
电池生产落后于电动车销售;欧洲需求增长最快
电动车销量这么好,配套措施需求也大增。首先来看电池。2020年汽车锂离子电池产量为160吉瓦时(GWh),比2019年增长三分之一。在欧洲,去年对电池的需求超过了境内的生产能力。电池生产继续由中国主导,中国占全球电池生产能力的70%以上。磷酸铁锂电池重新获得重视,但在市场上仍不到4%。
大量生产代表着电池成本持续下降。根据BNEF的电池价格年度调查,2020年汽车电池的加权平均成本比2019年下降了13%,达到137美元/度。再来看充电桩。全球公共慢充和快充在去年达到130万个,在过去的五年中,公共充电器的安装量增加了七倍。疫情使去年的安装量减少,欧洲大部分国家未能达到2020年电动车供应设备(EVSE)目标,建议成员国每10辆电动车配备1个公共充电器,但去年比例仅为0.1。

多国发布禁售燃油车年份及零排放承诺(图:Global EV Outlook 2021)