2026/10
2020/12
文|台达电子文教基金会

今年夏天实在是非常热,开冷气的时间也因此变长。除了大家的电费变得更多之外,空调用电产生的温室气体排放也随之增加,并进一步加剧全球暖化,导致冷气耗电更多。这样的恶性循环要如何避免呢?
国际能源署(IEA)今年发布了《冷却排放和政策综合报告》(Cooling Emissions and Policy Synthesis Report),并指出,若目前的碳排放速率不变,将使全球温度上升3°C,空调系统的需求将会日渐增加。此外,尽管全世界约有36亿台不同用途的空调系统在使用中,但全球仍有超过10亿人口缺少空调设备。在愈来愈热的未来,将会对这些人造成危害。
若可以改变空调冷却系统,可满足大部分的联合国永续发展目标(SDGs)。比例如,提供制冷设备给农夫,把需要保鲜的作物送去需求量较大的地方,可以减少农作物坏掉问题,并降低农业人士贫穷的比例。
那要如何减少空调所造成的温室气体排放呢?首先可以从冷媒下手。之前蒙特娄议定书的制定,使国际大幅减少使用专门破坏臭氧层的化学物质氟氯碳化物(CFC),并改用氢氟碳化物(HFC)来当冷媒。可是科学家后来发现,HFC竟是强大的温室气体!而全世界与制冷相关的HFC使用量,以全球暖化潜势(Global Warming Potential, GWP)计算约占86%,其中有65%是用在空调,35%是用在冰箱等冷藏设备。
因此,在2016年国际上通过基加利修正案(Kigali Amendment),逐步淘汰HFC,IEA估算可以避免本世纪全球升温0.4°C之多。而目前,对暖化影响较低的HFC替代品已经存在(例如R32冷媒),这些也被证实在技术和经济上的转换是可行的。
HFC冷媒有65%用在空调系统(图:Cooling Emissions and Policy Synthesis Report)
除了冷媒以外,空调冷却所需的用电也会间接造成碳排放。如今暖化越来越严重,各国的冷气需求量都在迅速增加中,空调系统的能源需求在26年之间(1990-2016),成长了3倍以上。我们可以透过提高空调能源效率以降低用电量。有专家推测,如果未来40年,大家使用高效率的冷却系统的话,可以减少大概4-8年的全球碳排放量(2100-4600亿吨碳)。透过替换老旧的冷藏和空调设备、使用新产品及设计,或者多盖绿建筑来减少冷却需求。此外也要定期检修,让电器达到最高的效率。
另一方面,交通部门的空调也要好好被整治一番,因为全球交通工具内的空调系统,一年大约会排放4.2亿吨的碳(近70%来自燃料,30%来自冷媒)。虽然未来交通工具数量可能会持续增加,但IEA认为,只要提升效率及改用对环境友善的冷媒,每年的碳排放量还是有机会减少20%之多。