2026/10
2020/10
文|台达电子文教基金会

"今、明两年内,太阳能和陆域风电很有可能大量取代燃煤,因为两者成本将低于现有燃煤电厂的边际成本"
国际再生能源总署(IRENA)不久前发布再生能源发电成本报告,指出绿能成本超乎我们想象地快速下跌,甚至足以跟燃煤发电相匹敌。这时如果有望成为各国振兴经济的骨干之一,不仅能让未来更低碳,还能增加就业机会,一举两得。
再生能源直直落 近逼燃煤底价
绿能成本下滑的原因,大致上可归于技术进步成熟、经济规模扩大、具竞争力的产业链,以及开发商的经验累积。根据电力均化成本(Levelized Cost of Electricity, LCOE)资料,2019年公用事业太阳能成本就降低了82%,足以用“暴跌”二字来形容,成本更是来到0.068美元/一度电,直逼最便宜的化石燃料成本。再来,位居第二的是聚光式太阳能(CSP),紧追在后的还有陆域风电及离岸风电。
反观水力、地热及生质能,成本就稍微浮动了一些。但尽管如此,水力发电仍非常具有竞争力,因为2019年有近9成增建启用的装置容量,其成本仍低于最便宜的新建燃煤发电厂。而容量因子比较高的地热发电(通常在60%到90%以上),成本约为0.073美元/一度电;生质能的部分,成本则落在0.066"美元/一度电,当然如果能够获得“在地”原料(例如:农林业产生的副产品),成本会再更低些。
2010-2019年全球公用事业级再生能源的发电成本(灰底为燃煤成本区间)(图:IRENA)
“疫情”见真情 绿能逆势抬头
以目前绿能这股劲势来看,IRENA预估今、明两年内,太阳能和陆域风电很有可能大量取代燃煤,因为两者成本将低于现有燃煤电厂的边际成本。报告还另外估算,若能成功替换5亿瓩(500GW)效能不佳的燃煤电厂,除了可削减18亿碳排放量(约去年5%全球总排),也能带来9400亿美元经济成长,效益非常可观。
另外值得一提的还有这次绿能在疫情中的表现。由于化石燃料需求因停工而大减,绿能反而补上来,使医院能够提供护理,维持居家工作学习、在线社交需求。除此之外,绿能还有助于减少空气污染。根据哈佛大学研究,空气污染每增加1μg/m3,将加重Covid-19死亡率高达8%!目前,全球已有200多个医疗组织,签署致G20领袖及其首席医学顾问的公开信,呼吁各国应同时考虑空气质量和气候问题,确保公共卫生和环境问题纳入绿色振兴方案中。
太阳能及风力发电成本,预估将于2021年低于燃煤发电(图:IRENA)
【参考数据】
IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2019
IEA, Global Energy Review 2020
环境信息中心,致G20领袖 全球医疗工作者呼吁采纳绿色振兴