2026/10
2020/10
文|台达电子文教基金会
"IEA提的绿色行动,预计需要未来三年(2021-2023)逐年约1兆美元的投资金额,但接下来每年可刺激经济成长1.1%、保住或创造900万个就业机会,并减少45亿吨的碳排放量,甚至附带降低5%的空污量"
国际能源总署(IEA)携手国际货币组织(IMF)推出永续复苏特别报告(Sustainable Recovery-World Energy Outlook Special Report),期望提供干净又符合成本效益的行动,让2020年不同于过去!
国际能源总署六月底推出“永续复苏特别报告”,详细列出多项可创造经济价值和就业机会的绿色行动(图:IEA)
永续复苏有多好?就业健康一把罩
首先,IEA的计划有三项远大目标,分别是“促进经济发展”、“创造就业”、“建立更具韧性与洁净的能源系统”。从中衍生出来的绿色行动,预计需要未来三年约1兆美元的投资金额,每年可刺激经济成长1.1%、保住或创造900万个就业机会,并减少45亿吨的碳排放量,甚至附带降低5%的空污量。IEA建议了六个部门,让人在做财务决定时有迹可循:电力、交通、建筑、工业、燃料以及新兴低碳技术,其中“既有建筑能效提升”又特别值得各国追求,其减量成本既低,又可以带来就业机会!
各项措施能带来的就业机会及所需的减量成本(图:IEA)
与永续复苏对齐 能源、交通要更绿
电力需求量在疫情之下缩水20%,但绿能表现亮眼,预计整体将贡献40%的发电量。而近年太阳能及风力成本大幅下降(降幅分别为80%及30~40%),让两者成为减碳明日之星,不仅最符合成本效益,更可在生产端及维运端创造较多的就业机会。
关于交通部门,封城措施让私人运具使用降低40%,旅游需求也较去年少50%。此时如果可以鼓励民众多以单车或步行取代开车,可带来最大的减碳效益,而单车及人行道路重划也能刺激增加50万个工作机会。此外,在长程旅行(800km内)上,铁路运输效率也比航空及汽车好12倍。
目前,电动车也受到各界大力推崇。其实,在过去5年,纯电动车电池成本降低了70%,未来也会持续减少。不过,电动车的回收年限能不能缩短,主要仰赖一桶油价格多少。以每桶60美金油价来看,纯电动车大约8年;但若油价便宜至30美金,回收期将多增加两年。
太阳光电PV及风力发电有较低的减排成本,也创造更多的就业机会(图:IEA)
建筑翻新效益佳 工业、燃料、创新技术也有法宝
因远距办公视讯、在线社交游戏等需求,网络流量较2010年增加了12倍!未来家庭能源需求可能也会增加7-23%不等。可以从建筑外壳改善、结合热泵及再生能源的使用方式欲抵销用电成长。
在工业部门,最值得采纳的措施是使用高效马达,具有较适切的回收年限,减排成本也不高。此外,提升废弃物及物质的回收率,也是不可忽视的一环。其创造出的就业机会相当可观,而且仅仅将回收率提高6%,就可以减少现今20%的碳排。
投资工业能效及物质回收提升可创造就业与经济(图:IEA)
最后看到燃料部门和创新技术,减少油气生产过程中的甲烷、发展氢能技术和电池,都是选项之一。尤其是氢能和电池,前者是各国争相研发的新宠儿。而电池是驱动电动车快速发展的必备条件,要实现电动化蓝图,2025就需约10亿度电池制造能力。
环顾国际间的复苏计划,其实已经出现不少优质方案。反观台湾,仍着重于紧急经济救济上,还望政府及早召开跨部会议,共同打造一套完善计划,让重建比过去更好(Build Back Better)。
【参考数据】
IEA, Sustainable Recovery-World Energy Outlook Special Report, 2020