2026/10
2020/06
文: 李伦/台达电子文教基金会专员
到了2050年,将有2/3的人口住在都市
你是一个都会生活族吗?可曾预想过未来30年后,全球将有近7成人口像你一样,每天穿梭于城市之中,届时会是什么样的光景?面对日趋严重的气候暖化,都市承载力足够吗?
听起来,人口激增和气候变迁带来的挑战将无可避免,但不要怕!今年1月,台达基金会与国际知名智库“美国能效经济委员会”(American Council for an Energy-Efficient Economy, ACEEE),连手产出一份报告,统整全球66座城市的韧性规划和绿能倡议,靠着借镜这些模范城市的作为,我们有机会将危机化为转机!
完善大众运输网络 轻松解决绿色出行
首先,究竟应该如何设计都会区的交通网络,才能让运输既低碳便捷,又能消化可观的人口量?其中一个好选择为“多式联运”(multimodal transportation),意即在城市里布及多样化的运输方式,如此能够有效降低道路壅塞,也能减少交通带来的环境冲击。
再来,促进大众运输导向型发展(Transit-oriented-development, TOD)也是一个值得参考的做法。这个概念起源于美国,特别强调政府当局规划大众运输之际,应同时考虑如何活化车站及周边的地区发展、促进就业,并且设计必须是行人友善,给予充足的步行空间。大概统整一下一个完善的TOD策略,应包含的元素有:
1. 优先提供良好的步行环境
2. 以车站为市中心的设计特点
3. 站前开放式的广场空间
4. 以邻近混合用途区域(办公室、住宅、零售商)为运输枢纽(步行10分钟)
5. 换乘公共运输系统(轻轨、公交车等)
6. 专为自行车及机车方便使用的日常辅助工具
7. 共享单车租赁及车道网络整合入车站
8. 车站本身具有生活机能(咖啡馆、超市、干洗衣店)
9. 减少距离市中心/车站步行仅10分钟内的周边停车

举例来说,在智利首都圣地亚哥里,可找到上述设计的踪迹。为了鼓励自行车和步行旅行,政府在首都圈农村地区规画长达400公里的多用途车道,又额外安装自行车停车位、发起独步全球的道路共存运动。而阿根廷的布宜诺斯艾利斯,则积极采取TOD,以混合用途区域为发展核心,建设16公里新地铁隧道,预期可连结城市内现有800公里长的地铁系统。
稳定供电及节能建筑 城市韧性必备要件
除了交通之外,供电稳定性也是检视韧性城市的一大指标。报告陈列了许多城市再生能源和分布式能源倡议,确保气候灾害中断电网运作期间,仍有自救之道可寻。
以美国城市洛杉矶来说,已经规划出2030年前,市政公用事业单位的电力将有70%由再生能源供应,甚至2050年,要达成100%绿电目标。而目前,政府也已经开始在市政建筑里,进行太阳能和储能试点计划,终极目标是将“能源自足”推广到气候弱势小区中。

此外,具有良好隔冷/隔热的建筑外壳,也是灾害中的救援投手之一,主要可以让室内空间于灾难时还维持宜居的温度条件,对民众而言是个避难场所。甚至平时,这些建筑用电上也比较节省,有助于降低每日电网尖峰负载,避免跳电情况发生。这也是为什么许多城市包含纽约、芝加哥等,不断要求公有和住宅建筑必须定期揭露耗能信息、翻修能源系统,都是期望能够降低建筑的吃电量,为电网稳定贡献一份力量。
值得一提的是,在台湾鲜少被提出的能源平等议题,也在报告中有所露出,最好的典范例子是檀香山。市政府发现该地的交通费用竟然较美国平均高出34%,为了让能源贫穷用户的通勤也够低碳,政府启动针对中低收入户高碳排、能效较差的汽车回购计划,并对这些家庭祭出购买电动车折扣和奖励大众交通方案。
回头来看位于亚热带的台湾,一样受到极端气候事件的威胁,又该怎么让市民能在都会区里安居乐业?其实能够采取的行动有很多,但最重要的是报告提到,台湾常面临因强降雨而带来的土石崩塌和断线危机。此时,地方政府首要任务是多多发展分布式能源及微电网系统(再生能源、储能、电动车到建筑V2B应用),以增强小区和偏乡的抗灾能力。