2026/10
2020/02
文|王振益 / 台达电子文教基金会专员
若以赛车为比喻,目前碳排成长相当于已经冲出车道,但还没煞车的失控情况,更不用说要回到原本减碳轨道上,再加速追回来,目前只能说距离原定巴黎协议目标是相当遥远。
联合国环境总署(UNEP)今年连续第十年发布《排放差距报告》(Emissions Gap Report),针对未来全球温室气体排放预估和《巴黎协议》目标比较,得出的结果并不乐观,一起来看看怎么回事。
在科学预警和政治承诺下,全球温室气体排放量仍持续增加
过去十年,全球温室气体排放量以每年1.5%速度成长,只有在2014-16年间短暂稳定。2018年包括土地利用的全球温室气体排放量,已达553亿吨二氧化碳当量(CO2e),再创历史新高。其中化石能源与工业产生的碳排达375亿吨二氧化碳当量,成长2.0%,也是历史新高的纪录。
很糟糕的是,目前还看不出碳排达到顶峰的迹象。根据估计,若碳排在2020年达到峰值,则2030年需要比2018年低25%,才能将全球升温控制在2℃;若目标进一步到1.5℃,则要降低55%。但问题来了,照目前碳排趋势,全球不太可能有办法在明年之后开始逐年减低碳排。
全球温室气体排放量仍持续增加
2030年碳排降低三分之一 目标差距巨大
此外报告还估计,各国当前政策不变之下,2030年的全球碳排为600亿吨二氧化碳当量。2015年的《巴黎协议》,各国提交了自定义减排目标,其中无条件执行这些国家自主贡献(Unconditional NDC),仅能将2030年碳排降至560亿吨,仍与2℃目标的410吨相距甚远,更不用说与1.5℃目标相差320亿吨了。
而依照国家自主贡献来估算,各国在《巴黎协议》里的减碳承诺即使都达成,在本世纪末,全球仍会升温3-3.2℃。这个状况若以赛车为比喻,目前碳排成长相当于已经冲出车道,但还没煞车的失控情况,更不用说要回到原本减碳轨道上,再加速追回来,目前只能说距离原定《巴黎协议》目标是相当遥远。
一度C的差距 端看各国决心
总结来看,会有如此差距,问题仍在于各国提交的国家自主贡献不足,无法达到预定目标。据估计,各国需将贡献承诺提高3倍,全球每年减排量需达3%,才能实现2℃目标。要达到1.5℃目标,要加大到5倍以上,每年减碳也需减排7%。
有鉴于此,近年已有许多国家陆续提出更进一步的减量决心。统计下来共有65个国家和像是美国加州的地方政府,都设定净零排放目标,其中包括5个G20成员。
把制造端排碳计入消费国后,可看出欧美消费大国与中印制造大国的碳足迹变化 (source: Emissions Gap Report 2019)
而回过头来看究竟国家可以做些什么,报告列出六大解决方向,包含进行深度转型来减少排放差距、城市气候治理、数字化、土地利用、粮食安全、生质能源等。在能源部门一块,报告更提出需扩大再生能源利用、提高电气化、逐步淘汰煤炭以实现能源系统的快速脱碳,同时也要以大量电动化让交通、工业部门脱碳。看起来,目前全球已有多套解方,只差同住一个地球村的我们,展现出决心与执行力。
【参考数据】
Emissions Gap Report 2019