IEA新数据:全球能效改善比例持续下降

2019/12

文|詹诒絜 / 台达电子文教基金会

IEA新数据:全球能效改善比例持续下降

对抗气候变迁有千百种方案,其中能源效率被视为“隐形能源”,是公认最重要、最具有开采价值的“第一顺位能源”(first fuel)。国际能源总署(IEA)就曾预估,如果每年全球能源密集度能够降低3%,用更少的初级能源(如:煤、石油、天然气、阳光等)去创造更高的生产毛额(GDP),是可以实现《巴黎协议》里的温室气体减排目标。

不过好景不常,即使巴黎气候高峰会那年(2015),能源密集度的降幅曾逼近3%这个数字,但接下来2016及2017年的能源密集度改善一路下滑,去年甚至创新纪录,来到1.2%谷底,与3%目标相去甚远!究竟怎么一回事?IEA在11月发布的《能源效率2019》(Energy Efficiency 2019)报告点破个中原因。

中、美工业兴盛  推高能源需求量
首先,中国与美国的能源密集度都下跌,起因是耗能工业的巨幅“膨胀”,强势冲高了能源总需求量,而其中IEA特别点名中国的钢铁业和美国的石化业。

来看看中国的钢铁制造表现,统计下来2018年整个年度,中国在全球钢铁产量占比上竟有超过3%幅度的成长,生产的总能源使用量足以吃掉全球一共4%的能源,实在相当惊人。进一步仔细盘点,国内有超过80%的粗钢(crude steel)生产都是用能效比较差的煤碳熔炉去炼钢,再加上去年钢铁内需市场又扩张,无怪乎能源效率改善持续恶化。

再来,或许是有川普支持当靠山,美国石化业的发展相对肆无忌惮,这两年,天然气和原油开采各自增加21%和30%,带动了提炼和加工等一系列过程中的能源使用量。如果摊开IEA报告里的图表一看,会发现中国、印度、欧盟的能源密集度即便改善幅度下降,但至少还在0%之上(意味着还是有在改善),美国却是一口气从2.5%跌到将近-1%,代表能源效率改善不仅停滞,还倒退了几步,足见石化业是多么耗能。


世界各区域的能效改善皆下降,尤其美国不增反减

极端气候事件频仍  气、电使用皆增
除了工业部门吃能源之外,发生越来越频繁的全球极端气候事件也成了元凶之一。今年世界气象组织(WMO)指出,过去4年是全世界最热的一段时间,而纪录中最高温度就是出现在2018年!

进一步瞧瞧各地气象信息,去年欧洲的日平均温度比以往平均温度还高出1.8°C,甚至在4月到8月期间,飙升至2°C以上,这段时间的用电量比之前增长20%。而北美洲在4月、10月和11月则是异常寒冷,温度都比之前均温都还来得低,天然气的使用量也是各自成长14-20%不等。

无庸置疑,上面这些数字都证实了极端气候会直接增加建筑部门供暖、供冷的需求。未来随着气候变迁和全球暖化愈加剧,恐怕因着极端气候事件产生的用电量也会变得很可观,让人无法忽视建筑节能这一区块。

数字化科技节能还是耗能? IEA尚无定论
令人耳目一新的是,这次IEA报告还触及如何运用“数字化”科技(digitalization)来促进建筑、工业、交通三大部门的能源效率。以建筑部门来说,导入智能插座、自动调温器、窗户控制、灯控、居家能源管理系统以及区域供热等技术,有潜力在2040年把建筑部门里的用电需求减少10%;而工业部门如果实行了AI运算和能源管理等策略,也有30%的节能空间;至于交通部门,车联网、共享服务等技术将有可能帮助2050年削减50%的排碳量。

不过,报告也有提醒,数字化科技背后的数据中心和数据传输网络同样是吃电魔王,去年一共消耗了约460 TWh,占全球电力需求的2%。而目前,针对数字节能和耗能之间能不能取得一个平衡、会不会有反弹效应(rebound effect),IEA尚无定论,但看起来要想极大化数字节能效果,打造绿色机房和传输是绝对免不了的。


各地的电力及天然气使用量随着极端气候事件的发生而上升

 

SHARE

前期文章