2026/10
2018/06
文、圖|高宜凡 / 台达电子文教基金会计划主任
台達基金會首次派員參與2018年EETW,吸收全球最新的能源效率知識與推動手法
五月中,北回归线这边的台湾已经暑气冲天,温度不时飙破摄氏35度。但9800公里外的法国首都巴黎,此刻仍未脱离冬天阴影,清晨只有10度左右低温,街上不时笼罩着细雨和迷雾,让人以为身在“雾都〞(伦敦);而非“花都〞。
上次来到巴黎参加COP21(联合国气候公约第21次缔约方会议),在此见证了《巴黎协议》诞生。如今暌违三年再次造访,是代表台达基金会参与由IEA(国际能源总署)举办的“新兴国家能源效率训练营〞(Energy Efficiency in Emerging Economies Training Week,简称EETW)。EETW的起源可回溯至2015年,是IEA针对发展中国家提供的免费能源效率课程,至今累积训练超过800人,今年便有来自40国的上百名参与者,在5天的紧凑活动提供:建筑、工业、照明和设备 (lighting and appliances)、运输四大领域的最新能效概念。
第一天的开幕仪式上,除了IEA众多主管,包括印度驻法大使Vinay Mohan Kwatra、墨西哥驻OECD(经济发展合作组织)大使Monica Aspe、丹麦驻OECD大使Klavs A. Holm等人也到场祝贺,IEA执行董事Fatih Birol开宗明义地说,提高能源效率已是刻不容缓的重要议题,从减缓全球暖化、因应气候变迁、到抑制环境污染,能源效率都扮演了重要角色。
“空调〞耗能成长快
过去谈到能源效率,一般人可能马上联想到居家节能,如随手关灯、改装节能设备、设定冷气温度,要不就是政府当局要求产业节能、或者高产品的能耗标准等。不过,IEA传授的能源效率观念远不只如此。统整本届内容,可归纳出三个值得关注的新发现。
到了2050年,全球2/3家户都会安装冷气,须防范因此衍生的耗能需求和电网冲击效应
首先,是“空调〞耗能的急遽成长。IEA刚发表的《The Future of Cooling》报告直接点名,未来30年全球成长最快的吃电怪兽,既非电动车、也非比特币,而是藏在建筑里的冷却系统(冷气、电扇、除湿机),估计全球冷却设备将在2050年暴增至80亿台,比2016年(34亿台)多出一倍有余,而且其中56亿台都是冷气,所需用电将突破6,000 TWh(6兆度电力),几乎等于多出“一个中国〞的用电量。更糟的是,比起冷气安装率普遍破9成的美国、日本等先进国家,位于热带气候区域的几个新兴大国,如印度(5%)、印度尼西亚(7%),现阶段冷气安装率都只有个位数,往后势必随着经济成长而疯狂装设,如何一方面满足民众需求,同时避免电网在尖峰时刻跳电?有赖大幅提高冷却设备的能效标准。
“卡车〞排碳飙速惊人
第二个令人意外的发现是,温室气体排放成长最快的地方,其实不是工业或建筑部门,反而来自交通领域的“卡车〞(Truck)。
早从1970年代开始,运输部门就是全世界最主要的石油使用者。检视2015年统计资料,当几乎2/3的石油产品,都喂食给各种交通工具(比重达66%),而且就燃烧化石燃料产生的排放量来看,卡车才是运输部门中成长最快的,超乎小客车、航空、船运。
物流需求蓬勃发展,陆运“卡车”排碳跟着飙高,各国必须设法提高其能源使用效率
IEA专家提醒,各国政府必须透过优化物流效率、转换交通燃料(如改用电力或生质燃料)、提升能效率等手法,才可能让持续飙高的卡车排碳量慢下来。若控制得宜,预计到了2050年,可降低半数不必要的卡车燃料需求。
化石燃料“补贴〞得移除
最后一个贯穿全场的概念,当属移除“化石燃料补贴〞(Fossil-Fuel Subsidy)。这个名词看似新颖,可是,长年用全民税收优惠石化产业、大肆补贴能源物价的台湾,一直在国际机构调查化石燃料补贴的侦测雷达内。翻开统计资料,可看出化石燃料补贴额度和国际油价有着明显的连动关系,随着近年油价走跌,全球化石燃料补贴金额从一度逼近5000亿美元,骤降至2016年的2620亿美元。但值得注意的是,以往以〞石油〞为主要补贴对象的状况,在该年度反落居于〞电价〞(比重达41%,首度超越石油的40%)之后。
全球化石燃料补贴额度随着油价水平起伏,2012年一度逼近5000亿美元大关
为何移除化石燃料补贴如此重要?原因在于,假使政府持续补贴高排碳的化石燃料(如煤炭、天然气、石油),等于鼓励民众和产业多用高排碳、也高环境风险的能源,此举不但加深该国对化石燃料的依赖度,也无助改善财政负担,更会直接排挤能源效率和再生能源的投资,形成恶性循环。这也是为何近来国际环保团体和气候倡议组织兴起“化石燃料撤资(Divestment)运动〞,不但要求政府公开所有不当补贴项目,更呼吁金融业者撤除对高风险能源的金援。
讨论+分享+实战演练
多年来,台达基金会一直以“提升能源使用效率〞,作为主要的能源议题论述和社会倡议主轴,希望为老是讨论如何开发更多新能源的台湾社会,引入更多节约能源、减少浪费、或更加智慧运用的观念,替这座98%能源都仰赖进口的能源孤岛,多争取一点转型的余裕或适应时间。因此对研究能源议题的人而言,代表全球最高研究机关的IEA,每次推出的报告本来就是我们必须钻研、拜读的。

IEA的训练课程非常扎实,学员除了听讲,还要分享自家状况、实例,并组队上台报告
这次五天的训练过程中,笔者发现IEA的目的不是只想推销自家报告、或者宣扬一贯的能效知识,而是希望透过来自不同地方的学员们,了解各国推动能源转型遭遇的问题,并且互相分享该国状况和实例,激发大家互相借镜、反思。最有趣的是,课程不是只有IEA研究员或来自国际组织的专家一直在台上讲,老师常要求大家分享实务经验和个人看法。比方谈到化石燃料补贴议题时,就可听到许多国家的不同应对模式,有些来自产油国的学员就分享,这类议题对他们来说特别难处理,因为石油就在自家后院,民众无法了解为何必须承受反映环境成本的合理油价,反而一直希望能源愈便宜愈好。聊到电动车普及是否引发更大缺电危机时,每个人也有截然不同的想法,有人认为优化友善行人的城市空间(鼓励步行或单车)、提高大众运输服务质量才是王道,但这般说法却不被部分东南亚国家学员接受,因为在该国唯有购买私家车(最好还是进口的)才是个人成功的象征,而且对他们来说,搭乘大众运输如同可怕的恶梦(每天花六小时通勤不知道是什么概念),只要经济能力许可,当地人绝不想用。
IEA明确指出,要达成《巴黎协议》全球温控目标,44%的减碳额度须由提升能源效率达成
最有趣的一堂课是让大家分组,每组认养一个世界知名城市,赋予同样的5000万美元预算和18种不同成本的实施方案,让大家从课堂中学到的能源效率知识和交通背景知识,一同讨论如何将预算用在刀口上,并且说服该市市长答应你的提案,上台简报时须接受台下评审团的拷问和质询,为自己的提案辩护、争取支持。
诸如此类的精彩内容还有很多,我们将在往后的《低碳生活部落格》陆续刊登,欢迎大家一同关注。
參考資料 /
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/may/iea-hosts-seventh-energy-efficiencytraining-week-for-emerging-economies.html
http://www.iea.org/cooling/?utm_content=buffer7adfa&utm_medium=social&utm_source=twitter-ieabirol&utm_campaign=buffer
https://udn.com/news/story/7332/3143452?from=udn-catebreaknews_ch2
延伸閱讀 /
《转给你看》书摘:全球化石燃料补贴改革发展趋势 2018/5/18
【COP23系列八】COP23能源日加码转型 让电动车成为“新日常〞 2017/11/15
“低碳交通〞系列三:电动车来了,台湾怎么推? 2017/10/11