没有冷气的巴黎奥运选手村 减碳与酷暑的两难如何解

2024/08

文 | 赵伟婷 (台达文教基金会低碳生活部落格 特约撰稿者)

没有冷气的巴黎奥运选手村 减碳与酷暑的两难如何解

为了减少碳足迹,巴黎奥运选手村的建筑使用大量木材和低碳混凝土,减少了47%的碳排放,且所有空间都不会设置空调。此举引发了各国代表团的担忧。近年巴黎炙夏高温可达40多度,没有冷气的选手村,可能会消耗选手体力,影响表现、增加健康风险,甚至引发选手焦虑。

2024巴黎奥运盛会逐渐接近,巴黎市政府与奥委会致力打造历史上最环保的奥运会,目标将碳排放量减少到2016伦敦与2012里约奥运碳排的一半,也为此制定了一系列永续措施,涵盖场馆建设、能源使用、食物供应和交通运输等各面向。

这次巴黎奥运颇受关注的一项创举在场馆,95%举办赛事的奥运场馆为现有或临时场馆,不新建非必需的新场馆。若必须新建设施,则会采用低碳建设方法,为了迎接奥运,其中一项新建方案是打造低碳、永续奥林匹克选手村。
2024奥运将在巴黎登场。摄影:赵伟婷

打造一个低碳永续选手村
奥运选手村位于塞纳-马恩省-圣但尼省(Seine-Saint-Denis),距离巴黎市中心约7公里,此计划从设计、建造到接近完工,约经七年,经历了疫情、乌克兰战争、当地居民抗议等各项考验。占地约50公顷,总共包含82栋建筑,超过 3000间小房型公寓(约 12平方米),供来自全世界上万名的选手以及随行人员在比赛期间居住。并将在赛后转变为一个永续发展的住宅和商业区。

为了减少碳足迹并推动永续发展,选手村建筑使用大量木材和低碳混凝土,从而减少了47%的碳排放。能源主要来自地热和太阳能等再生能源,园区内将以单车或电动车作为交通工具,有助于减少碳足迹​。房间内则采用了东京奥运时的环保纸箱家具,避免不必要的资源浪费。其中讨论度最高的措施之一,便是奥运村的所有空间都不会设置空调。

炎炎酷暑下,没有冷气可行吗?
然而,夏季奥运赛期正值盛夏(7月26日至8月11日),根据气象预测,巴黎夏季的日间高温通常在25~30°C之间,热浪来时更可能超过35°C。巴黎在2019年7月时曾创下42.6°C的历史高温;去年(2023)暑期也出现热浪与多日高温,连日酷暑对巴黎似乎已成常态,但连居民都受不了的闷热高温,何况是需要随时保持极佳状态的运动员?

对于奥运选手村不装设冷气,多国代表团以及运动组织皆表达担忧。因在高温环境下,运动员的体力消耗会增加,对体能和精神状态可能产生负面影响,从而影响比赛表现​。长时间暴露在高温环境,运动员将面临中暑、脱水等风险。不仅影响比赛成绩,还可能对运动员的身体造成长期伤害​。

对运动员跟训练团而言,选手村是他们的堡垒,能在比赛空档提供充分恢复和休息的空间。不过,没有空调的住宿环境可能导致睡眠质量变差,从而影响恢复效率和次日的比赛状态​。该措施也可能影响运动员的整体表现和心理健康,因预期需要在高温环境中生活和比赛,可能会造成额外的压力和焦虑。
位于塞纳-马恩省-圣但尼省的奥运选手村。照片来源:IOC官网

形成强烈对比的是2022年卡塔尔世足赛,当时不仅选手村,就连室外开放空间、露天足球场都备有空调,产生的高碳排也让卡塔尔赛事备受批评。不过,巴黎奥运为了减碳不装设冷气的决定,也同样引起可能影响到选手们表现的隐忧。

创新地下水冷却系统帮助降温
巴黎2024奥运会组织者表示,奥运村会使用地下水冷却系统,将95%住宿区的温度维持在23~26°C,确保运动员在无空调环境也能够保持凉爽。此套冷却系统已成功地为罗浮宫在前几次的热浪中降温。除了使用冷却系统,奥运村还采用绿建筑设计方案,透过隔热和热管理策略等设计,最大限度地减少对空调的需求。另外,每间小公寓也将分配电风扇帮助降温,总计有8200台。

如果以上这些措施还不足以说服各国代表团,奥委会也提供额外解决方案,例如加装可移动式的空调装置,但费用需由提出请求的代表团承担,每台设备约 300 欧元,目前美国代表队已经确定下单装设。

巴黎市长伊达尔戈(Anne Hidalgo)强调,此次奥运会将成为国际赛事永续发展和环境责任的典范,并帮助巴黎实现2050年碳中和的目标​ 。​尽管对无空调环境的担忧仍然存在,巴黎奥委会对地下水冷却系统充满信心,相信这一创新方案将能有效保持运动员的舒适,同时实现环保目标。

奥运会结束后,选手村规划将转变为一个现代化的住宅和商业区,届时3000套小型公寓将变成社会住宅,并建立学校、商店和办公空间,提升当地居民的生活质量。如果绿建筑设计、地下水冷却系统发挥良好,或许可成为未来建筑上减碳与降温的良方。

参考数据
20 Minutes(2024年3月1日),JO de Paris 2024 : Pas de clim au village olympique, est-ce vraiment raisonnable ?
Nouvelle Aube(2024年2月28日), JO 2024: les innovations environnementales du village olympique
LADEPECHE(2023年10月15日), JO-2024: la clim' au village, ou l'histoire d'un compromis
Yahoo News(2023年3月21日),How Paris Plans to Keep Athletes Cool Sans Air Conditioning During the 2024 Olympics
NBC sports(2023年3月20日,Paris 2024 aims to keep Olympians, Paralympians cool without air conditioners
低碳生活部落格(2023年9月11日),日头赤焱焱,为什么法国仍仅有1/4家庭装冷气?
低碳生活部落格(2021年4月12日),史上最生态永续的2024巴黎奥运 竟遭公民团体抗议

「本文转载自《低碳生活部落格》,内容由台达及台湾环境资讯协会共同企划」

SHARE

前期文章