2026/10
2023/02
文|台达基金会
俄乌战争开打以来,国际能源价格一路飙涨,在许多国家接连引发能源危机和通货膨胀,使成千上万的老百姓苦不堪言。国际能源总署(IEA)刚公布的《2022能源效率报告》(Energy Efficiency 2022)就发现,欧盟境内消费者能源价格一口气窜升了39%,更有将近1/4的家户陷入能源贫困(energy poverty)。然而,也由于能源价格的咄咄逼人,迫使各国搬出“提升能源效率”这项荒废许久的政策工具,使全球能效投资迎来睽违多年的另一波高潮。
俄乌战争开打以来,国际能源价格一路飙涨,在许多国家接连引发能源危机和通货膨胀,使成千上万的老百姓苦不堪言。国际能源总署(IEA)刚公布的《2022能源效率报告》(Energy Efficiency 2022)就发现,欧盟境内消费者能源价格一口气窜升了39%,更有将近1/4的家户陷入能源贫困(energy poverty)。然而,也由于能源价格的咄咄逼人,迫使各国搬出“提升能源效率”这项荒废许久的政策工具,使全球能效投资迎来睽违多年的另一波高潮。
交通及电气化最亮眼,工业、建筑部门表现欠佳 能源效率报告首先指出,相较于2021年,去年全球针对能源效率的投资金额成长率高达16%,达到5600亿美元的规模!综观各能耗领域,以交通部门的投资动作最大,光是“运具电动化”相关计划投入资金,就有900亿美元。而前两年跌至谷底的能源密集度(改善程度皆不到1%),终于在去年翻倍至2%。代表过去这一年来,各界都想方设法以更有限的初级能源(煤、石油、天然气等),创造出更高的GDP产值。不过,可别因此得意忘形。IEA提醒,往后每年仍须投入1.5兆美元(约为去年的3倍),让能源密集度持续改善逾4%的幅度,才可能达到2050年排碳净零目标。
除了一枝独秀的交通部门,工业及建筑的状况都不如预期。近期全球工业能耗强劲增长,竟比疫情前还高出4%!光是化学、钢铁和水泥三大传统产业,便合计贡献六成的工业耗能量,其能效改善脚步始终缓慢。按此剧本走下去,到了2030年,三大产业能耗恐再增加5~21%。另外,近来风靡全球、不少人寄予厚望的氢能,虽有机会减少温室气体排放,但由于较低的生产效率,可能反倒拉抬工业部门的能源消耗量。再看建筑部门,或许受防疫隔离措施、许多人长期居家办公影响,能耗不降反升了3%。若要冲刺净零目标,未来十年的住宅能效改善幅度,必须倍增到每年5%的程度。
去年全球针对能源效率的投资金额成长率高达16%,前两年跌至谷底的能源密集度,也翻倍至2%
节能手法出奇招,邀老百姓一同加入响应 能源效率报告不仅记录各部门的能效起伏状况,也提供了不少节能妙招,值得相关单位借镜。例如,去年3月日本发生7.4级大地震,迫使境内数座火力发电厂机组停止运转,当时天气相当酷寒,差点让东京地区发生大停电。为避免电网崩溃,该国政府立刻发布“电力紧缩警报”,透过Line平台快速转传,号召民众将家中暖气温度调低至20°C,并关掉不需要的灯具和照明设施。运用现有社群平台的简单举措,便收到4400万度电 (44GWh) 的节能效果。到了11月,日本政府决定延续政策,呼吁节约用电行动延长至今年3月,盼集众人之力,一起熬过这个能源吃紧的冬天。
战争引起的能源危机虽然惹来许多民怨,但往好处想,也是个难得的机会触发大家反思日常能源的珍贵和便利,开始主动培养用电的好习惯,进而减少能源浪费。如同IEA 执行董事Fatih Birol所述,1970年代的石油危机,刺激许多国家重新拟定能源政策,大幅提高汽车、电器和建筑的能源效率。“能源效率绝对有潜力应对通膨、能源安全、气候变迁等此刻我们面临的挑战,它应该再次成为优先事项!”