近日,位于成都科学城鹿溪智谷核心区,总投资约25亿元,总建筑面积约6万平方米的成都超级计算中心正式启用。这座被誉为西部“最强大脑”的超算中心旨在建成中国西部地区首个,并将积极争取纳入国家超算中心体系。台达为这座超算中心提供了48套HVP-336V/37A系列高压直流电源系统,包括交流配电单元、整流单元、直流配电单元、系统监控单元等,以提供可靠动力保障。成都超级计算中心作为超大规模、高密度数据中心,在规划供配电系统时要求更高的可靠性、更低的能耗和更低的投资,因而选择了在节能和运维成本上更具优势的高压直流电源系统。相比于不间断电源(UPS)交流电源供电,高压直流供电解决方案有三点明显优势:
1.系统效率高,采用高压直流电源直接对数据中心的IT设备进行供电,在负载不变的情况下,节能通常能达10%以上。
2.具有控制整流模块休眠的效能管理功能,系统负载率偏低时,通过使部分整流模块休眠,提高整流模块负载率,工作在最高效率状态。
3.由于没有交流电源电位、频率、相位等同步要求,并机扩容也更为简单。
此次被成都超级计算中心青睐的台达HVP系列240V高压直流电源系统,在三大运营商、大型互联网企业等诸多大规模、超大规模的IDC已经得到成功应用,凭其在可靠性、经济性和节能上的优异表现得到客户的高度认可。此外,台达的高压直流系统更加突出解决方案能力,可以根据不同场景提供全套端到端解决方案,使客户真正享受一站式服务,在得到高可靠性的同时,降低管理成本和运营成本,因而得到大型IDC服务商的信赖。

成都超级计算中心效果图