台达为一家位于华中的客户导入变频液压站解决方案,既保有液压齿轮泵原有之优点,还可提升节能效益及压力反应。解决方案采用台达泛用型向量控制变频器,并依据液压应用需求客制化部份功能,可驱动永磁同步马达,并根据压力传感器侦测油压瞬时变化及保压需求,自动改变转速来调节压力,达到高稳定性及节能目的。油泵之电压、电流及功耗则会通过多功能集合式电表DPM系列显示,用户可通过人机界面DOP-100系列,轻松调整参数及监控系统数据。导入此解决方案为客户带来了以下效益:
先进多段PID控制,可自动调节马达转速
台达泛用型向量控制变频器内建PLC,可实现多段PID控制,不仅可针对不同压力需求快速反应,也能在保压时降低转速,大幅提升控制能力。
避免不必要的能耗,节能省成本
由于变频器可针对不同阶段需求,自动控制马达转速,因此在保压状态时,马达能够以较低速运转,达到节能效果。藉此可避免马达不必要的过度运转,不但可降低温度上升幅度,也能延长使用寿命。
内建PLC,降低方案成本
变频器内建PLC功能,因此在导入方案时,无须再外挂控制器,提升效能同时也节省方案成本。
台达为客户导入此变频液压站解决方案,兼顾了液压站原有的优势,并补足了传统上变量泵的缺点。藉由控制马达转速,快速响应不同阶段的压力需求,可节省能源及成本,同时延长油泵寿命,大幅提升使用效益。

通过人机接口DOP-100系列的联网功能,将重要参数自动上传质量管理系统,以便实时监控,使用者也可轻松直观地设定参数