在地铁站、商务中心、园区、写字楼…24小时营业的“无人超市”正纷纷涌现。利用扫码开门、人脸识别、防盗监控、远程客服、智能收银等新技术,提供便捷购物新体验。在这个零售业尝试的新领域中,全球电源管理与散热解决方案提供商台达,就与知名电商携手,采用Amplon RT系列小功率UPS为其“无人超市”确保电力可靠。
“无人超市”是这家著名电商未来几年准备试行拓展的新商业模式,是线上线下“人、货、仓、配”结合的“新零售”模式。“无人超市”中为实现一系列新零售科技而配套使用的一体机,需要供电可靠且占地空间小,将UPS、电池、配电和监控高度集成在一个机柜中,总高8U(35.56cm)以内,尽可能多的空间留给服务器,同时为关键设备确保电力可靠。
台达推荐采用全额定功率因数设计的Amplon RT系列5-20kVA UPS搭配电池包,经客户严格测试,放电能力远胜竞品,且体积更为紧凑。配合UPS内置软件,可提供更精确的放电时间预测,为关键负载设备提供足够大的带载能力支持,在可用性、灵活性、可管理性等多方面,Amplon RT系列在“无人超市”一体机柜的应用中都拥有显著优势,包括:
.在线式双变换设计,可零中断切换电池供电,为无人超市设备提供7*24全时保护。
.安装高度低至2U,更易部署,将更多空间留给服务器。
.电池老化检测功能,可监控电池状态进行预测性维护,实现无人值守。
.关键部件寿命预测,如风扇寿命预测,对故障或停机提前警告,预防事故发生。
.输出功率因数高达1,带各类负载均无需降额使用,并可提供100%的有功率功率输出。
.AC-AC效率高达96.5%,ECO运行效率99%,可显著降低运行成本。
这套采用Amplon RT系列小功率UPS的一体机方案,在完全满足“无人超市”现有需求的同时,更
全面兼顾了未来业务发展所需的弹性扩展要求,在空间占用、电池后备时间、设备即插即用、UPS带
载能力甚至包括软件协议对接上,均有很好的表现。

Amplon RT系列5-20kVA UPS确保无人超市系统可靠