轻巧型4"x6" 650W医疗应用电源供应器
台达最新上架M E U 医用电源供应器650W系列机种MEU-650A24T,标准4"x6"尺寸可支持强制通风输出650W下或自然对流冷却输出450W的高。新种机配备12V/0.6A风扇输出及5V/2A辅助电源输出,效率峰值95%,功率最高速度5.5.17.23,运行温度范围广泛,从-20°C~70°C ( 满载功率运行) 温度波应用+50°C )。
MEU-650A24T适合,包括超音、麻醉及IT设备等。MEU-650A24T通过IEC/EN/CSA 60601-1(医疗)、IEC60950-1,以及IEC/EN/UL/CSA 62368-1 (ITE)等主要认证,包括IEC/EN 60335-1和IEC 61558-1(家用电器)等。MEU-650A24T同时达到EN 55011 工业科技及医疗(ISM)无线电频率设备标准、EN 55032 技术设备(ITE)无线电频率信息设备等EMC标准之认证,并完全遵循RoHS防护标准。

薄型电源供应器PMT2系列推出最新200W / 150W机型
台达薄型电源供应器PMT2系列近期推出两款不同功率的新机种,包括200W(使用开关选择交流输入范围)和150W(90–264 Vac全球通用电压输入范围) 机种,产品线更趋完整、涵盖应用领域也更广。相比前代机种,200W机身体积缩小62%,尺寸为159x97x30mm,使用开关选择交流输入范围,单相输出电压为12V、24V、36V及48V。150W机种与200W尺寸相同,较上一代缩小29%,单相输出电压为12V、15V、24V、30V、36V 及 48V。
200W与150W机种皆延续PMT2系列的低高度机身设计(≦30mm),且同样具备价格竞争力。此外,两款机种均可在-30°C至+70°C之广泛温度范围内运行、满载功率时运行温度可达+50°C,空载功耗分别低至0.3W(150W) / 0.5W(200W) 以下,且漏电流仅为<0.5mA。在安规认证上,两款新机种和其他PMT2系列产品相同,皆通过家用电器安规认证IEC/EN/BS EN 60335-1与IEC/EN/BS EN 61558-2-16、信息及通讯技术设备认证IEC 60950-1 与 IEC/EN/BS EN/UL 62368-1,及EMI标准EN 55032, Class B认证,可满足家用电器及工业自动化设备需求,尤其适合需要1U薄型机身电源供应器之应用场合。