台达200kW超快速电动汽车充电器(UFC200)将为英国的电动牵引卡车充电。此种新型电动卡车由南韦尔斯(South Wales)的一家大型牵引卡车公司营运,将为英国跨国杂货及日用品百货零售商提供送货服务。有鉴于UFC2 00的交流及直流输出、数个CCS连接器以及台达长期以来在质量和信赖感方面的声誉,Rapid Charge公司选择在其南韦尔斯车库安装台达的UFC200,以满足卡车的充电要求。Rapid Charge公司执行长AdrianWright表示:“我们很高兴有机会安装台达的UFC200,为全新电动卡车充电、支持我们的客户。我们创造了历史,因为这是英国国内第一台为电动卡车供电的200kW超快速电动汽车充电器(UFC),电力是全球陆路货运的未来,我们相信台达可靠耐用的UFC是此种应用的完美解决方案。安装完成后,陆路货运业便开启了新时代,而我们在其中扮演了一角,因此能大幅减少碳足迹。”
台达欧非中东地区电动车暨智慧能源解决方案业务开发资深总监Vincent Lin表示:“非常荣幸能与Rapid Charge合作,能在即将席卷陆路货运业的电动革命中,发挥关键作用。为英国电动卡车提供电源,反映了台达作为电动汽车充电解决方案供货商领导品牌的地位。我们很确定这是帮助产业转型采用电动汽车的第一步,电动汽车对环境更好,同时能够降低陆路运输公司的营运成本。”
Rapid Charge选择在南韦尔斯车库安装台达的UFC200,以满足卡车的充电要求。台达的UFC以其特点给Rapid Change公司人员留下了深刻的印象,包括交流和直流输出以及数个CCS连接器,以及台达在质量及解决方案信赖感方面长期累积的声誉。台达UFC200专为支持新一代电动汽车、电动卡车和电动公交车的广泛应用而设计,例如高速公路、停车场、服务站、物流公司以及城市交通转运站等,台达UFC200提供一站式便利安装,并结合同时能为最多四辆车充电的能力。如此便能将车辆的个别充放电率最大化——减少了车辆等待时间——同时能够动态调整至安全的电网连接点。对于较大的直流充电站,台达可提供其它版本与配置,以优化营运或支持不同的交通/停车方案。

台达携手英国Rapid Charge助力绿能运输转型