随着瑞典公民越来越意识到碳足迹议题,许多瑞典人选择电动车取代内燃机 (ICE) 车辆,降低污染。随之而来的是对保持电动汽车运作及驾驶所需的充电器需求。Bilmetro AB帮助瑞典驾驶从内燃机车过渡至电动车,是一家历史悠久的汽车经销商,专营奥迪 (Audi)、Skoda、福斯汽车 (VW) 之经销。该公司在 2020 年投资了 10 台台达 UFC200 充电器。 UFC200 做为客户的电动车及经销商的示范用电动车充电。
Bilmetro AB 咨询当地 DC 安装及服务厂商 Svensk Fordonsladdning AB,讨论其需求,并制定充电解决方案。 Bilmetro AB 对 UFC200 的质量、坚固的可稳定性和扩充性(范围从 50kW 至 200Kw)以及将所有组件组合在单一机柜中的优势印象深刻,因此订购了十台。 2021 年 12 月时,所有 UFC200 充电器皆已投入使用。
台达 UFC 200 平台非常适合具有前瞻性的电动车基础设施,单一充电站配置极为便利,且能灵活地同时为多达四辆车充电。 两个充电点可用于高达 200 kW 的 DC 快速充电;两个充电点可用于 AC 充电,每个 22 kW。 整合完成的电源管理能将可用功率优化,缩短车辆充电时间,并持续确保电网连接点的电流达到最大。 对于较大的直流充电站,台达可提供其它版本与配置,以实施不同的交通/停车方案。
Svensk Fordonsladdning AB 执行长 Robert Nilsson 表示:「我们与台达拥有丰富的合作经验,台达充电桩是可靠、坚固、设计精良的产品,非常适合充满挑战性的环境,而卓越的技术支持,使解决方案更加完善。」台达电子欧洲中东非洲 (EMEA) 地区业务及营销、电动车充电站 (EVCS)、功率调节系统 (PCS)、能源储存系统 (ESS) 主管 Arto Suni表示:「Bilmetro AB帮助加速电动车普及,台达与 Svensk Fordonsladdning AB 的成功合作已对环境带来了正面影响。」
台达 UFC 200 充电桩助力Bilmetro AB升级电动车充电发展