台达三相并网型太阳能变流器C1000以优于标案的规格与专业服务获得台电与星能青睐。按星能规划,数百公顷盐田中设有69个40呎货柜,每个货柜安装2台C1000,由其负责将现场超过48万片太阳能板产生的直流电进行转换,再以交流电并入电网,让这座目前全台第一大的太阳能光电场,每年能提供2亿度绿电供家户与工商业使用。
台达为此项目提供的C1000不仅是台湾品牌中唯一能提供1MW的大型集中式变流器,更拥有98.84%的超高效率。于白天有日照时能以最大功率将太阳能系统所发的电馈入市电;入夜后则利用所提供的“夜间虚功”以补偿方式来稳定市电电压。此外,由于本项目设备必须装设于盐滩地,所在地理位置又临近海边,使设备面临高湿、高热、强风及高盐的严苛考验。
所幸C1000提供IP65等级机壳,比项目订定的IP54提供更好的防固态微粒入侵与液体渗透保护力。加上宽温设计的C1000,能在较广温度范围 ( -25°C - 60°C ) 内稳定运作;获得自愿性产品验证(VPC)与IEC 60068-2-52盐雾测试认证亦证明C1000的坚固耐用。因此,就算不装在货柜内、以裸机方式装设于户外,其所拥有的极佳耐受度也足以承受严苛环境的考验。
针对降载与保护机制,不同于市售产品一遇高温即大幅降载,C1000在侦测到环境温度大于50°C时才开始缓速降载,藉此维持较高发电量。而内建的直流断路器与交流断路器提供保护功能,当发生异常或故障时会自动跳脱,以保障变流器与电力系统安全。

台南盐田光电场采用台达集中式变流器C1000