科技媒体IT168举办“2020年度技术卓越奖”,备受大型数据中心和IDC营运商青睐的台达Ultron DPS 300-1500kVA系列不间断电源(UPS),以高功率密度、小占地面积、高效率等优势脱颖而出,荣获“技术卓越”奖。“技术卓越奖”已举办16年,由知名专家、CIO/CTO及IT媒体三方联合评选,其标准代表技术专家、用户和媒体最真实声音,此次获奖也是台达连续第六次荣获殊荣。
主办单位表示:“作为全球电源管理与散热解决方案厂商,台达有着业界领先的电源开发技术与实力。此次获奖的Ultron DPS系列UPS,为解决大型IDC在空间、运维、节能上的痛点精心打造。面对全球IDC集中、大型化的趋势,Ultron DPS系列UPS提供优异电源保护、高能源效率及低总体拥有成本,为IDC用户创造价值。”
台达Ultron DPS系列300 - 1500kVA不间断电源(UPS)具出色电力表现,是高功率密度和小占地面积(高达600kVA / m2)的UPS系统,在ECO模式下的AC-AC效率高达96.5%和99%,可显著节省能源成本。Ultron DPS系列采冗余设计,避免单点故障;关键部件的智能电池健康诊断和故障预测功能可大幅减少停机风险。关键参数和波形记录支持高级事件分析和诊断,提升智慧运维能力。高度弹性、易于管理,Ultron DPS系列拥有用户友善的10吋彩色触摸屏,全前部访问和关键部件模块设计,缩短平均修复时间(MTTR),是满足大型数据中心与主机托管营运商的新世代UPS系统。

台达UPS荣获IT168“2020年度技术卓越奖”