品牌圈
德国最大太阳能区应用台达追日系统 营造共生环境
EMEA 2022/02

洛托夫太阳能园区 (Lottorf Solar Park)是目前德国最大的地面型光电系统,该太阳能园区创新引进可充分利用日出与日落时分发电的双面太阳能模块,共计23,184组,可协助园区全天稳定供电。洛托夫太阳能园区采用最新输电网络,不分日夜提供虚功率,促进电网供电稳定度。台达获选成为供货商,不仅是因为M88H杰出的产品效能与98.8%最大效率,更归功于过往项目称职又出色的合作默契。园区安装共计92台的台达M88H_122变流器,将可输出7360 kW的总功率。

经过4个月营建,这座符合德国可再生能源法案(EEG)规定的开放式光电场成功连接至德国电力公司的电网。未来一年内,该环保设计的太阳能园区额定输出功率将提升7百万瓦,总量可达到17MWp。届时洛托夫太阳能园区将有约2,000万度的年发电量,提供约5,700家户使用再生能源。台达资深处长Andreas Hoischen解释:“台达很荣幸自家变流器产品获得此次特别项目的青睐。单轴追日系统日出日落时分都能大幅增进太阳能发电,功率更胜固定设置。这意味着M88H变流器具备更优质的应用效益,它的稳固设计尤其适合严苛的工作需求。”

通过追日系统积极保护泥炭地
Wattmanufactur GmbH & Co. KG结合了永续土地利用的创新知识,利用循环式模块可最大化土壤生生不息的可能性,同时又能持续维系全面覆盖式灌溉。先前集中管理的泥炭地土壤因此可以休养生息,并在未来回复成最具价值的形式 — 碳封存。园区对土地、动植物生态的所有影响都由生物学专家长期监控,并进行记录评估。该地区的环保农业遵照欧盟有机农业规范第834/2007号办理,并每年由独立侦察单位发证。由此可见,洛托夫太阳能园区证明了:再生能源发电、农业利用、创造近似自然的栖息地,多种任务其实可以面面俱到。

德国最大太阳能区应用台达追日系统,创造共生环境